Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF S2M magnetleje nr. 1000 er sat i drift i olie og gas industrien

  • Historie

    2014 juli 18, 14:00 CEST

    SKF S2M magnetlejesystem nr. 1000 er blevet integreret i en selvstændig kompressor til en applikation, der skal transportere naturgas.

    Gøteborg, den 18. juli 2014 SKF har nu for 1000. gang idriftsat det aktive magnetleje SKF S2M, der også går under betegnelsen ABM (Active Magnetic Bearing). Det er en milepæl, som understreger, hvordan udviklingen giver et stadig stigende antal kunder i olie- og gasindustrien forbedret driftssikkerhed. Den friktionsløse, oliefri drift af SKF S2M magnetlejet, som kræver et minimum af vedligehold, har vist sig at være en stærk løsning, fordi lejet giver vigtige olie- og gasapplikationer fordele i form af høj effektivitet, længere levetid og mindre vedligehold.

    Det store turbomaskineri, som er installation nr. 1000, giver med sine avancerede funktioner en lang række fordele. Lejets mere robuste, interne design øger modstandsevnen i barske gasmiljøer og øger også spektret af mulige applikationer. Det magnetiske lejestyringssystem har fjernovervågning og diagnosemuligheder, der måler maskinens kritiske parametre som f.eks. rotationshastighed, vibrationer og temperaturer. AMB-systemets mekaniske dele er baseret på en feltafprøvet konstruktion med mekaniske grænseflader, der er tilpasset de særlige forhold i en OEM-maskine. Det anvendte kontrolkabinet er et digitalt E 300 V/30 A-system, som lever op til branchestandarden, og er en ægte arbejdshest i olie- og gasapplikationer. Kontrolkabinettet har desuden akkumuleret millioner af timers driftserfaring. AMB-styreenheden er tilpasset kundens behov, idet der er taget hensyn til alle aspekter relateret til maskinens komplekse rotordynamik. Endvidere er der blevet etableret et formaliseret samarbejde mellem kundens og SKF's lokale serviceteams. Det var disse nøglefaktorer, der gjorde det muligt for den lokale serviceingeniør at udføre idriftsættelsen af SKF S2M nr. 1000 i løbet af ganske kort tid.

    Denne applikations succes afhænger af, om man har de rette personer på rette sted. SKF har mere end 30 års erfaring inden for magnetlejer til olie- og gasindustrien og en bred global tilstedeværelse med specialafdelinger inden for AMB i Frankrig, Canada, USA, Rusland, Kina, Japan og Mellemøsten. Dette sikrer en erfaren stab af ingeniører, der taler det lokale sprog og forstår den lokale kultur. Resultatet er en hurtig og effektiv service i applikationer, hvor tid er afgørende.

    Over for kunder, der har behov for at øge deres maskiners driftssikkerhed og tilgængelighed, kan SKF dokumentere mange eksempler, hvor en driftssikkerhed på 99-100% er standarden. Mange brugere har rapporteret, at maskinen har kørt 100.000 driftstimer uden fejl relateret til magnetlejerne. Typisk er den gennemsnitlige tid mellem fejl, MTBF (Mean Time Between Failures), mere end 40.000 timer.

    En høj driftssikkerhed er en direkte fordel for processens gennemløbsmængde og driftseffektivitet. Når dette kombineres med elimineringen af andre transmissionselementer som f.eks. smøresystemet og gearkassen, skaber et SKF S2M magnetleje store besparelser i driftsudgifterne og et favorabelt afkast på den oprindelige kapitaludgift.

    På grund af deres robusthed udvider SKF S2M magnetlejer maskiners driftsområde. Dette muliggør højere rotationshastigheder og evnen til at modstå højere driftsbelastninger, hvilket giver kunden meget større driftsfleksibilitet. Derfor er SKF S2M magnetlejer blevet standarden i branchen og kundernes foretrukne valg til de fleste olie- og gasapplikationer.

    Verdens første rørledningskompressor med magnetlejer blev sat i drift i 1985 i Canada. Dette blev efterfulgt af verdens første oliefri ekspansionsturbine til et offshoreanlæg i Norge. Det var den franske virksomhed S2M (på daværende tidspunkt et SKF-datterselskab), der var pioner inden for denne teknologi. Det er bemærkelsesværdigt, at nogle af de tidlige installationer stadig kører uden fejl efter mere end 25 år.

    Det voksende applikationsområde omfatter nu kompressorer til opmagasinering af gas, polyethylenkompressorer, elektriske højhastigheds-motordrev, ethylen-ekspansionsturbiner, turbogeneratorer til elproduktion og mange andre typer. Disse maskiner bruges af alle store olie- og gasproducenter over hele verden fra offshore-anlæg ud for Afrikas kyst til sibiriske felter over polarcirklen til petrokemiske anlæg i Nordamerika.

    SKF S2M magnetlejer er blevet valgt til kompressorerne og højhastighedsmotorerne i en undersøisk gasapplikation. Verdens første undersøiske gaskomprimeringsstation med SKF S2M magnetlejer skal efter planen installeres i det norske offshoreanlæg Åsgard-feltet i 2015. Systemet er konstrueret til at forlænge gasfeltets driftslevetid og forbedre indvindingshastigheden.

    Med mere end 130.000 enheder i drift har SKF en erfaring uden sidestykke inden for aktive magnetlejer, der dækker et bredt spektrum af anvendelsesområder: fra små industrimaskiner til store turbomaskiner til olie- og gasindustrien.

    Aktieselskabet SKF
    (publ)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Press Relations: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com


    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2013 havde SKF en omsætning på SEK 63.597 millioner og 48.401 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.
    ™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (2.5 MB)

SKF logo