Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF Blohm + Voss Industries præsenterer en ikke-foldbar stabilisator, der også er egnet til nulhastighed

  • Historie

    2014 september 10, 13:00 CEST

    SKF Blohm + Voss Industries lancerer en ikke-foldbar stabilisatorfinne, som også kan stabilisere skibe, der ligger for anker (nulhastighed). Takket være lamelmotoren, der har bevist sit værd i andre produkter, kan den nye SIMPLEX-COMPACT FZ-stabilisator levere en høj ydeevne, samtidig med at den har et kompakt design, der gør den særlig velegnet til små og mellemstore fartøjer. Stabilisatoren bliver præsenteret for første gang på SMM 2014-messen i Hamborg den 9.-12. september.

    Gøteborg, den 10. september 2014: Den nye FZ-stabilisator fra SKF Blohm + Voss Industries leverer en stærkt forbedret stabilisering sammenlignet med eksisterende systemer på markedet, når det gælder reduktion af rullebevægelser i fartøjer, der ligger for anker. Takket være lamelmotoren, der allerede med succes anvendes i leverandørens eksisterende stabilisatorer og rorfladeaktuatorer, kan den nye FZ-stabilisator fra SKF Blohm + Voss Industries opnå en arbejdsvinkel på +/- 60°.

    Fordi der ikke er nogen hydrodynamisk opdrift, når man skal stabilisere et fartøj, der ligger stille, skal de kræfter, der modvirker rullebevægelserne, komme fra finnernes padlebevægelser alene. Det betyder, at finnens arbejdsvinkel kommer til at spille en afgørende rolle. Jo større vinkel, jo stærkere stabilisering. 

    På grund af motorens høje kapacitet er det desuden muligt at reducere finnens overfladeareal. Det gør ikke alene anskaffelsesprisen mere attraktiv, det reducerer også driftsomkostningerne. Fordi finnen har en mindre overflade, møder fartøjet mindre vandmodstand, hvilket er med til at reducere driftsomkostningerne.

    Større komfort og mindre støj for passagerer og besætning

    Samtidig øger motorens ydeevne komfortniveauet om bord. Finnernes bevægelse bliver mere kraftfuld og ensartet. Det betyder, at man stort set kan undgå stødvise bevægelser om bord.

    En af de faktorer, der har stor betydning for, om opholdet om bord er behageligt, er, at komponenterne kører støjsvagt, særligt når der ikke er motorstøj, som det er tilfældet ved stabilisering af et fartøj, der ligger for anker. Derfor har SKF Blohm + Voss Industries givet hydrauliksystemet, som også anvendes af SIMPLEX-COMPACT Z-stabilisatorerne, et hovedeftersyn. Ved at skifte til interne gearpumper har det været muligt at reducere støjen, der transporteres via konstruktionsdele yderligere. Den automatiske justering af trykket til det påkrævede driftstryk forstærker, sammen med flere andre forbedringer, denne effekt.

    En anden faktor, der har betydning for, om opholdet om bord er behageligt, er den adaptive styring, som automatisk finder den ideelle stabilisatorbevægelse, der modvirker fartøjets rullebevægelser. Skiftet mellem stabiliseringsmåder, når fartøjet ligger for anker, og når det er i bevægelse, sker automatisk. Det betyder, at stabilisatorerne er enkle og overskuelige at håndtere, så besætningen ikke behøver at have et indgående kendskab til systemet.

    Ideel løsning til individuelle behov

    SKF Blohm + Voss Industries skræddersyr den nye SIMPLEX-COMPACT FZ-stabilisator til sine kunder. Systemet fås med finnestørrelser mellem 1,40 m2 og 10,30 m2. På anmodning kan der også leveres andre konfigurationer, som opfylder de strenge krav i Vessel General Permit 2013, der gælder for alle amerikanske teritorialfarvande. Integrationen af stabilisatoren i fartøjets konstruktion samt idriftsætningen udføres af vores egne teknikere og designere i tæt samarbejde med skibsværftet. 

    En endnu stærkere partner for marineindustrien

    I begyndelsen af 2013 opkøbte SKF den tyske producent af skibskomponenter Blohm + Voss Industries (BVI). Med dette opkøb er det SKF's hensigt at styrke sin produktportefølje til marineindustrien. Desuden udvider SKF sin adgang til markedet ved at bruge BVI's internationalt førende netværk af salgs- og servicepartnere. Kunderne vil drage fordel af SKF's ekspertise som knowledge engineering-virksomhed og BVI's fokus på skibsbygning og skibsdrift. Den nye fælles organisation vil blive en endnu stærkere partner for marineindustrien gennem levering af vigtige komponenter samt hurtig og pålidelig service og også gennem udvikling af nye applikationer, der tager sigte mod fremtidens udfordringer i en industri i konstant forandring.


    Aktieselskabet SKF
        (publ.)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:

    Press Relations: Nia Kihlström, +46 31 337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, Head of Corporate Communications: 
    Malte Blombach, +49 40 3011 1133, +49 174 313 2649, malte.blombach@bv-industries.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2013 havde SKF en omsætning på SEK 63.597 millioner og 48.401 medarbejdere. www.skf.com 

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.
    ™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (1.4 MB)

SKF logo