Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF opfylder behovene i bilindustrien med to innovative produkter kombineret i ét til elbiler

  • Historie

    2014 november 21, 14:00 CEST

    SKF har udviklet en Motor Encoder Sensor Bearing Unit (SKF MESBU), som leverer jævn og nøjagtig motorstyring til den næste generation af el- og hybridbiler, herunder kombinerede startmotorer og generatorer til stop og start.


    Gøteborg, den 21. november 2014: SKF har lanceret en Motor Encoder Sensor Bearing Unit (SKF MESBU) til markedet for el- og hybridbiler. Produktet, der repræsenterer en væsentlige udvikling inden for sensorlejeteknologi, er en nyskabelse i branchen, idet leje- og sensorteknologi er integreret i en enkelt, kompakt enhed. SKF MESBU er designet og fremstillet specifikt med det formål at forbedre el- og hybridbilers ydeevne og præcision, herunder stop/start-funktionen, der er baseret på enheder bestående af en startmotor kombineret med generator. Lejeenheden forenkler og reducerer desuden kundernes produktionsomkostninger væsentligt, fordi sensorens ydeevne er helt uafhængig af kundens monteringsproces.


    Den nye SKF MESBU er et fremskridt i forhold til tidligere lejer til synkronmotorer, fordi den leverer nøjagtige signaler til asynkron motorstyring takket være den magnetiske sensorteknologi, der er indbygget i lejet. Enheden leverer et trinvist signaloutput af kodeenhedstypen med en kvalitet og et præcisionsniveau, der er certificeret af SKF, hvilket gør det muligt at måle den asynkrone elmotors hastighed og retning i realtid.


    Takket være SKF MESBUs kompakte design og forbedrede ydeevne kan såvel elmotorens vægt som størrelse reduceres, hvilket medfører omkostningsbesparelser for kunden. Slutresultatet er en mere strømlinet monteringsproces og et forbedret slutprodukt.


    Alberto Carlevaris, SKF Engine and ePowertrain Segment Manager, udtaler: "Med lanceringen af Motor Encoder Sensor Bearing Unit styrker SKF sin førerposition ved at levere enestående lejeteknologi og -løsninger. I takt med, at elmotorindustrien kommer op i omdrejninger, når det gælder asynkron styring af elmotorer, er det afgørende, at teknologien understøtter disse ændringer, og SKF Motor Encoder Sensor Bearing Unit er et tydeligt svar på kundernes behov. Det betyder, at vi skal tilbyde mere kompakte produkter, der er skræddersyet til at opfylde de konkrete krav til både øget ydeevne og reduceret energiforbrug, samtidig med at de har større effekttæthed og er enklere at montere for elmotorproducenterne."


    SKF MESBU indgår i SKF's BeyondZero-portefølje af produkter og serviceydelser. Disse produkter og serviceydelser er designet, så de har en positiv indvirkning på miljøet og de kunder, der anvender dem. Enheden, der er en nøglekomponent i el- og hybridbiler, kommer til at spille en rolle, når det gælder reduktion af CO2-emission og brændstofforbrug. Fordelen ved at installere en lettere og mindre elmotor betyder også, at bilerne kommer til at køre mere effektivt. 


    SKF Motor Encoder Sensor Bearing Unit kan også forsynes med en række valgfrit tilbehør. Det omfatter blandt andet en sensor med flangedesign, der kan integreres som en del af motorhuset, og SKF eDrive Ball Bearing, som giver et lavt friktionsmoment ved kørsel med høj hastighed.


    Aktieselskabet SKF

         (publ.)


    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte: 

    Pressekontakt: 

    Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com


    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden.


    I 2013 havde SKF en omsætning på SEK 63.597 millioner og 48.401 medarbejdere. www.skf.com


    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

    ™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (135 KB)

SKF logo