Cookies på SKF's websted

Vi bruger cookies for at sikre, at vi kan give dig den bedst mulige oplevelse på vores websted og i vores webapplikationer. Hvis du fortsætter uden at ændre dine browserindstillinger, antager vi, at du accepterer at modtage cookies. Du kan dog til enhver tid ændre cookieindstillingerne i din browser.

SKF tilbyder ny højtydende multiliniepumpe til smøremiddel fra Lincoln

  • Historie

    2014 december 15, 14:00 CEST

    Gøteborg, den 15. december 2014: SKF's nye Lincoln P212 multiliniepumpe er til brug i smøresystemer med flere linier eller som central pumpe i store progressive systemer. Den driftssikre pumpe, der er udviklet til krævende miljøer, er egnet til blandt andet tunnelboring, minedrift, udstyr til blanding af gummi og forskellige typer stationære maskiner med et højt forbrug af smøremiddel samt til brug sammen med udvalgte tætningsmaterialer.

    Lincoln P212 multiliniepumpen leverer en høj volumen af smørefedt eller olie ved hjælp af op til 12 pumpeelementer. Pumpen, der er modulopbygget, er økonomisk og enkel at installere og vedligeholde, fordi det ikke længere er nødvendigt med slanger, når man skal kombinere to eller flere pumpeelementer. Den alsidige pumpe har en kraftig motor med en effekt på 0,55 kW (400 V AC), og leveringsvolumenerne kan nemt justeres for hver enkelt smøredyse i intervallet 150 til 1.480 cm³/h ved brug af en 50-Hz-motor eller 180 til 1.776 cm³/h ved brug af en 60-Hz-motor.

    Lincoln P212 multiliniepumpen har et maksimalt driftstryk på 350 bar (5.070 psi) og fungerer effektivt ved temperaturer på mellem -20 og +70 °C. Pumpens robuste smøremiddelbeholder har en kapacitet på 30 liter og fås med valgfri ultralydssensor til kontrol af smøremiddelniveauet. Den indbyggede omrører holder smøremidlets konsistens jævn, så det let kan sendes ud gennem dyserne, selv i koldt vejr.

    Aktieselskabet SKF
    (publ)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. 

    I 2013 havde SKF en omsætning på SEK 63.597 millioner og 48.401 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (3.4 MB)

SKF logo