Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF på Hannover Messen: SKF lancerer en ny generation af SKF Mudblock-tætninger til entreprenørmateriel

  • Historie

    2015 februar 05, 09:00 CEST

    Gøteborg, den 5. februar 2015: SKF's nye generation af SKF Mudblock-kassettetætninger til oliesmurte hjullejer vil forlænge tætningernes levetid væsentligt. Løsningen kan reducere tætningsfriktionen med op til 20%, hvilket giver kunder inden for entreprenørmateriel en løsning, som reducerer energitabet og dermed øger effektiviteten.

    Kassettetætningen har et design med flere tætningslæber samt optimeret læbegeometri, modflade af rustfrit stål og en speciel nitrilblanding, som reducerer slitage og ældning. Denne kombination skaber en overlegen tætningsløsning, som øger lejets levetid ved at forhindre indtrængen af fremmedlegemer og holde på smøremidlet, så det bliver inden i lejet, hvilket også mindsker miljøpåvirkninger som følge af olielækage.

    "Det primære behov hos kunderne, som denne løsning opfylder, er øget driftssikkerhed – noget alle OEM-kunder inden for entreprenør materiel stræber efter, da det kan betyde op til 50% længere levetid for tætningerne", forklarer SKF Global Product Manager Vinay Joyappa. Med SKF Mudblock-kassettetætningerne skaber SKF værdi for både OEM-kunder og slutbrugere og hjælper på den måde sine kunder med at forbedre deres aktivers livscyklus.

    Løsningen reducerer antallet af reklamationskrav, øger produktiviteten og reducerer ejer- og driftsomkostningerne. SKF Mudblock-kassettetætningen kommer i mange forskellige størrelser til akseldiametre fra 25 mm til 250 mm og kan anvendes i stedet for andre kassettetætninger.

    SKF Mudblock-kassettetætning er en af de mange innovationer SKF viste på dette års Hannover messe (April den 13. – 17.) Mere information på www.skfpowerthefuture.com.

    SKF Danmark A/S

           (publ.)

    For yderligere oplysninger kontakt:  

    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2014 havde SKF en omsætning på SEK 70.975 millioner og 48.593 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group. 

    ™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (717 KB)

SKF logo