Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Efter 25 år fungerer SKF's magnetlejer stadig optimalt

  • Historie

    2015 april 07, 14:00 CEST

    Magnetlejerne fra SKF, som er installeret i en oliefri naturgasdrevet centrifugalkompressor, har kørt kontinuerligt i 25 år på TransCanada – Wolf Lake-kompressorstationen i Alberta i Canada.


    Gøteborg, den 7. april 2015: SKF's S2M-magnetlejer, som er installeret i den gasdrevne centrifugalkompressor på TransCanada Pipelines' Wolf Lake-naturgaskompressorstation, fungerer stadig efter et kvart århundrede. Kompressorstationen, hvis gasdrevne centrifugalkompressor er forsynet med magnetlejer, har haft en overordnet tilgængelighed på 98,5 % i de sidste fem (5) år. Magnetlejerne blev installeret i slutningen af 1980'erne som en del af TransCanadas plan om at skifte til oliefri kompressorer. De er utrolig driftssikre og kræver et minimum af service og vedligehold.

    Det faktum, at SKF's S2M-magnetlejer har kørt i 25 år på Wolf Lake-kompressorstationen, som idriftsatte en 25 MW-rørledningskompressor drevet af en gasturbine i 1989, er bevis på, at friktionsfri, oliefri SKF-lejer, som kræver et minimum af vedligehold, leverer øget driftssikkerhed i olie- og gasapplikationer. Magnetlejeteknologien har flere fordele frem for almindelige lejer, idet den fjerner behovet for dyre og vedligeholdskrævende oliebaserede hjælpesystemer samt den brandrisiko og de omkostninger til bortskaffelse af spildolie, der er forbundet hermed. De overordnede driftsomkostninger og miljøpåvirkninger ved kompressorinstallationer reduceres også med brugen af tørre gastætninger.

    "TransCanada Pipelines driver 33 kompressorer, som alle er udstyret med SKF S2M-magnetlejer. Efter 25 års drift har magnetlejeteknologien vist sig at være meget driftssikker i de sidste 10 driftsår. Det er resultatet af flere års samarbejde mellem TransCanada og SKF om at skabe kontinuerlige forbedringer, udtaler Chris Wells, Manager Compressor Fleet Maintenance. Magnetlejerne kræver kun et minimum af service og vedligehold, og SKF har, når der har været behov for det, leveret rettidig support og fremsynet rådgivning. Field service leveres af SKF i Calgary. Overordnet set er vi meget tilfredse med den rene teknologi og den service, vi får."

    De robuste SKF S2M-magnetlejer udvider maskinernes driftsområde og muliggør dermed højere rotationshastigheder og evnen til at modstå højere driftsbelastninger, hvilket giver kunderne meget større driftsfleksibilitet. Derfor er SKF S2M-magnetlejer blevet standarden i branchen og kundernes foretrukne valg til de fleste olie- og gasapplikationer. Og derfor har SKF for nylig kunnet fejre idriftsætningen af S2M-magnetlejesystem nr. 1.000 til dette segment.

    Med mere end 130.000 enheder i drift i mange forskellige brancher har SKF en erfaring uden sidestykke, når det gælder om at opfylde kundernes behov inden for aktive magnetlejer – lige fra små maskiner til fremstilling af halvledere, som kræver høj præcision i krævende miljøer, til slidstærkt turbomaskineri inden for olie- og gasindustrien. 

    Aktieselskabet SKF
    (publ)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2014 havde SKF en omsætning på SEK 70.975 millioner og 48.593 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (7.1 MB)

SKF logo