Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF gør akselopretning nemmere

  • Historie

    2015 april 13, 16:12 CEST


    Den nye intuitive app-drevne akselopretningsværktøj fra SKF, giver operatører mulighed for at benytte TKSA 51 med det samme. Dette giver en tryg og pålidelig og præcis opretning af maskiner.

     

    Gøteborg, Sverige 13. April 2015: SKF præsenterer et innovativt akselopretningsværktøj på Hannover messen 2015. TKSA 51 er det første instrument designet til intuitive akselopretninger, ved hjælp af din tablet eller smartphone. Med denne App er det hurtigt og nemt at installere motorer, drev, ventilatorer, gearkasser, remskiver og koblinger, også for personer, der anvender instrumentet for første gang.  

     

    Den nye TKSA 51 består af to kompakte og lette lasermåleenheder, der er designet til at passe til næsten alle applikationer. Ved brug af alsidige akselbeslag, kan instrumentet monteres på små maskiner med begrænset plads. Dertil kan fås forlængerkæder, stænger og magnetiske holdere til montering af værktøjet på store maskiner.

     

    App’en tilsluttes trådløst og bruger data i real-tid til at give en levende 3D-visning af måleenheder. Det giver operatørerne mulighed for at rotere den virtuelle maskine i alle retninger, hvilket gør tilpasningen så intuitivt som muligt. Målingerne foretages ved et enkelt tryk på en knap eller ved hjælp af den håndfrie, automatiske målefunktion, som blot kræver at akslen roteres til næste målposition.

     

    Jens Kammann, produktchef for SKF’s vedligeholdelsesprodukter, påpeger, at "akselskævhed er en af de største årsager til at maskiner havarerer. Det skaber ekstra kræfter og vibrationer, som kan skade maskinkomponenter såsom lejer, tætninger og koblinger, hvilket øger drifts- og vedligeholdsomkostningerne. Vi ser ofte aksler, der ikke er justeret korrekt, og at årsagen til dette er, at den metode eller det instrument der er anvendt til opretningen har været for tidskrævende og/eller vanskelig at bruge. TKSA 51 eliminerer disse problemer, og er den ideelle hjælp til alle typer af opretningsopgaver. Ved at anvende TKSA 51 er det med til at sikre, at maskinerne bliver installeret korrekt, og at drifttiden øges markant, resultatet er alt i alt en betydelig større omkostningseffektivitet. "

     

    Den store målefrihed er en af de vigtigste funktioner i systemet, blandt andet fordi akselopretningen kan udføres på steder, hvor pladsen er meget trang. Målingerne kan foretages fra enhver vinkel, og kræver kun en total akselrotation på 40°. Yderligere justeringer i opretningen er mulige med tilpasningsmål, som for eksempel kan indstilles til at kompensere for maskinens termiske udsving. Efter hver kontroljustering eller korrektion, bliver der genereret en omfattende rapport, der nemt kan tilpasses, sendes som e-mail eller uploades til en cloud-tjeneste til senere brug. For at hjælpe brugeren findes der en vejledningsmenu, hvis der opstår et problem under opsætningen.

     

    SKF TKSA 51 er et mangesidig system beregnet til alle typer opretningsopgaver.

    App’en kan nemt downloades og indeholder en demo, hvor TKSA 51 kan testes inden køb.

    SKF TKSA 51 bliver vist på Hannover messen i år (13. til 17. april) hal 22, SKF-stand B12. Yderligere oplysninger kan findes på www.skfpowerthefuture.com

     

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:

    Pressekontakt:

    Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com

     

     

     

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2014 havde SKF en omsætning på SEK 70.975 mia. og 48.593 medarbejdere. www.skf.com

     




  • Billede

Download pressemappe

SKF logo