Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF tilbyder et nyt laser akselopretningssystem

  • Historie

    2015 maj 11, 13:00 CEST

    Gøteborg, den 11. maj 2015: SKF lancerede i dag akselopretningsværktøjet TKSA 31, som gør det nemt at foretage akselopretning med laser. Værktøjet er udviklet til brug på roterende maskineri i industrielle applikationer og hjælper kunderne med at identificere og rette akselskævstillinger med henblik på at forbedre oppetiden for udstyret, øge driftsikkerheden og sænke vedligeholdsomkostningerne. TKSA 31 og det tidligere lancerede værktøj TKSA 41 har samme design, men TKSA 31 sælges til en lavere pris end storebroren TKSA 41. Lillebroren har til gengæld en lavere målefleksibilitet og indeholder heller ikke den kamerafunktion, som gør det muligt at indsætte billeder i opretningsrapporterne fra TKSA 41. Begge værktøjer er designet til at gøre akselopretning let og intuitivt, også for operatører med begrænset erfaring.

    TKSA 31, som består af to måleenheder med store detektorer og lysstærke lasere, reducerer behovet for forhåndsopretning og giver præcise målinger, også under krævende forhold. Det indbyggede værktøj til detektering af uregelmæssigheder, der skyldes højdeforskelle i maskinfødderne, danner grundlaget for en vellykket opretning.

    TKSA 31 har et LCD-display med touch-navigation, hvilket gør opretning hurtigt og let, og målingerne kan foretages ved hjælp af de velkendte kl. 9-12-3-positioner med en yderligere fleksibilitet i form af 40 grader på hver side af disse. Live-visningen på værktøjet understøtter intuitive målinger og letter lodret og vandret maskinkorrektion.

    Da værktøjet gør det muligt at foretage automatiske målinger ved at registrere, når hovederne er i korrekt position, kan operatørerne bruge begge hænder til at rotere og holde akslerne på plads. Efter hver opretning genererer TKSA 31 automatisk en tilpasset rapport med noter om applikationen, og alle rapporter kan eksporteres i PDF-format. Det indbyggede maskinbibliotek holder styr på opretningsrapporterne og giver et overblik over alle maskinerne.

    SKF Danmark A/S
    (publ)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2014 havde SKF en omsætning på SEK 70.975 millioner og 48.593 medarbejdere. www.skf.com 

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (3.1 MB)

SKF logo