Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF lancerer opgraderede fire-radede koniske Explorer-rullelejer på METEC 2015

  • Historie

    2015 juni 17, 13:00 CEST

    Nyt design af fire-radede koniske SKF Explorer-rullelejer til arbejdsvalser i valseværker gør åbne og tætnede lejevarianter fuldstændig ombyttelige, hvilket giver større konstruktionsfrihed og forbedret ydeevne

    Gøteborg, Sverige, den 17. juni 2015: På METEC 2015 lancerer SKF sit nye design af det fire-radede koniske SKF Explorer-rulleleje.

    Med åbne og tætnede varianter, der er ens både med hensyn til mål og bæreevne, sætter de nye opgraderede fire-radede SKF Explorer-rullelejer en ny standard for ombytteligheden mellem åbne og tætnede lejer og giver en hidtil uset frihed til at matche lejer med de krav, der stilles til arbejdsvalser på valseværker.

    "Valget af åbne eller tætnede lejer til arbejdsvalser har ofte været en form for kompromis mellem bæreevne, pålidelighed og levetid," forklarer Jacek Hudzikowski, SKF Metals Industry Business Engineer. "Takket være det nye design er de opgraderede fire-radede koniske SKF Explorer-rullelejer identiske, både med hensyn til mål og bæreevne. Det betyder, at stålværker kan vælge den bedst egnede løsning, når de skal booste ydeevne og pålidelighed og reducere vedligeholdelsesomkostninger, uden at gå på kompromis."

    Den nye, kompakte tætning muliggør et ensartet lejedesign, hvilket giver bedre ydeevne sammenlignet med de foregående versioner. Tætningen, der er fremstillet i et varme- og slidbestandigt materiale, giver en bedre ydeevne med lavere friktion, driftstemperatur og slitage til følge. Selv de åbne lejer har ingen fremspring på lejeholderen. Dette gør det meget nemmere at håndtere lejet, samtidig med at risikoen for skader reduceres både i forbindelse med håndtering og drift. De fire-radede koniske SKF Explorer-rullelejer er designet til at sikre optimal fordeling af belastning over rullens/løbebanens kontaktflade og kan håndtere højere belastninger end tidligere design. De fire separate ydre ringe sikrer også bedre og mere jævn fordeling af belastning og dermed længere levetid.

    På grund af deres design uden afstandsstykke er de nye fire-radede koniske SKF Explorer-rullelejer også nemmere at montere og afmontere.

    METEC er den største messe inden for metallurgi-industrien og afholdes hvert fjerde år.

    SKF Danmark A/S
    (publ)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. 

    I 2014 havde SKF en omsætning på SEK 70.975 millioner og 48.593 medarbejdere. www.skf.com

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (2.4 MB)

SKF logo