Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF opdaterer SKF SEAL JET – virksomhedens unikke teknologi til tætningsprototyper

  • Historie

    2015 september 24, 14:00 CEST

    SKF has perfected the latest version of SKF SEAL JET, its proprietary method of producing seals by machining soft materials such as rubber and polyurethane.

    Gøteborg, Sverige, den 24. september 2015: SKF har i dag meddelt, at virksomheden har udviklet den nyeste generation af SKF SEAL JET, som er et system til fremstilling af tætningsprototyper.

    Teknologien gør det muligt at fremstille tætninger nemt og hurtigt – enten til produktudvikling af prototyper eller produkttyper med lav volumen. Tætninger, der er fremstillet ved hjælp af SKF SEAL JET, har samme mål og egenskaber som dem, der er fremstillet ved hjælp af teknikker til masseproduktion som f.eks. sprøjtestøbning.

    "Kunder skal bruge fuldt ud funktionsdygtige prototyper, der kan testes under virkelige forhold," siger Thomas Schwarz, som er Director of Fluid System Seals Research and Development hos SKF. "Tætninger, der fremstilles ved hjælp af SKF SEAL JET, kan modstå et helt 'in-field' testforløb."

    SKF SEAL JET blev oprindeligt udviklet som en metode til at fremstille erstatningstætninger med kort varsel, men systemets hastighed og fleksibilitet har gjort det uvurderligt, som et værktøj til fremstilling af prototyper i forbindelse med produktudvikling. Systemet bruges typisk til prototypefremstilling af dynamiske hydrauliktætninger til applikationer som f.eks. ledhoved- og stempeltætninger til brancher, hvor der eksempelvis fremstilles tunge arbejdskøretøjer, cylindre, maskinværktøj og fødevarer.

    Selv i dag fremstilles mange prototypetætninger ved hjælp af prototypeforme. Denne proces kan være dyr og tidskrævende, da der normalt kræves fire eller fem formstøbninger, før tætningen er perfekt. SKF SEAL JET prototypetætninger kan hurtigt maskinbearbejdes til nøjagtige mål.

    Adskillige underliggende teknologier er fundamentale for SKF SEAL JET's succes. Det vigtigste er evnen til at bearbejde de bløde materialer, der bruges til tætninger, som f.eks. polyuretan og gummi. Systemet gør dette gennem en kombination af specialdesignede skæreblade, omhyggelig processtyring og et egenudviklet system til "spånfjernelse".

    "Maskinbearbejdede spåner er meget elastiske og kan beskadige værktøjet. Det er afgørende, at spånerne fjernes," siger Schwarz.

    Samtidig har SKF udviklet sit eget brede sortiment af materialekvaliteter, hvilket gør det muligt at fremstille tætninger med en bred vifte af egenskaber. Disse skal kunne levere de karakteristiske egenskaber for en tætning som f.eks. overfladeruhed.

    Processen anvendes typisk til fremstilling af tætninger med en udvendig diameter på op til 600 mm, men det er også muligt at lave meget små og meget store produkter – hvor det største har en diameter på op til 4.000 mm i ét stykke og endda endnu større ved hjælp af en særlig svejseteknik. Systemets fleksibilitet betyder, at det også er muligt at producere tætninger, der ikke har standardstørrelse.

    Mens teknikker til 3D-print som f.eks. SLS (Selective Laser Sintering) og FDM (Fused Deposition Modelling) har gjort enorme fremskridt inden for fremstilling af prototyper, er det ikke sandsynligt, at de vil vinde indpas i udviklingen af tætninger. Dette skyldes delvist, at udvalget af tilgængelige materialer er for småt, delvist at tætningsprototyper skal være af samme kvalitet som det færdige produkt, så de er i stand til at modstå test "i marken". Tætninger fremstillet ved hjælp af 3D-printteknikker vil ikke have tilstrækkelige robuste fysiske egenskaber.

    SKF Danmark A/S
    (publ.)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Pressekontakt:
    Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. 

    I 2014 havde SKF en omsætning på SEK 63.597 millioner og 48.401 medarbejdere.www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.
    ® SKF SEAL JET er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (4.9 MB)

SKF logo