Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF præsenterer løsninger til optimering af lejernes levetid på Interlift 2015

  • Historie

    2015 september 29, 10:00 CEST

    SKF will be exhibiting a range of innovations designed to keep elevators running longer and faster at Interlift 2015.

    Gøteborg, Sverige, den 29. september 2015: SKF, The Knowledge Engineering Company, vil fremvise en række løsninger, der gør det muligt at optimere lejernes ydeevne – og dermed elevatorens ydeevne.

    Besøgende på messen får mulighed for at se SKF's nye små, sfæriske Explorer-rullelejer med tætning. Disse lejer mindsker tætningsfriktionen med op til 50 %. Dette reducerer driftstemperaturen og forlænger smøremidlets levetid, således at vedligeholdsomkostningerne mindskes. Lejerne har også dobbelt så høj tilladt hastighedsgrænse som de tidligere versioner, hvilket gør dem ideelle til brug i moderne højhastighedselevatorer.

    På SKF's messestand fremvises også en række værktøjer, der gør det muligt at optimere lejets ydeevne til den enkelte applikation. Disse værktøjer omfatter SKF EnCompass, som er et dokumenteret program til optimering af lejets design, der gør det muligt at udføre en mere detaljeret analyse af de faktorer, der påvirker lejernes levetid, således at lejerne bedre kan klare de faktiske forhold i applikationerne. Inkluderet i SKF EnCompass er den seneste version af SKF Generalized Bearing Life Model (universalmodel for lejelevetid), som sætter designingeniører i stand til at beregne lejets levetid mere præcist ved at tage flere medvirkende faktorer med i betragtning end nogensinde før.

    Ydelsen af og levetiden for lejer, der bruges i elevatorer, kan forbedres yderligere med SKF Enlight og SKF SimPro, som de besøgende kan se på Interlift 2015. SKF Enlight er en omfattende ny portefølje af lagerførte enheder samt SKF apps og skybaserede tjenester, som giver brugerne det ideelle sæt værktøjer til optimering af alt lige fra tilstandsovervågning til smøresystemer. SKF Simpro er et nyt, avanceret beregningsværktøj fra SKF, som hjælper ingeniører med at vælge de rigtige lejer til en bestemt applikation og finjustere maskindesignet.

    Interlift 2015 finder sted den 13.-16. oktober 2015 i Augsburg i Tyskland. De besøgende på messen finder SKF's løsninger og specialister på stand 3199 i Hal 3.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com  

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group
    .

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (375 KB)

SKF logo