Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

Magnetiske lejer fra SKF er blevet installeret i verdens første undersøiske gaskomprimeringsanlæg drevet af Statoil

  • Historie

    2015 november 10, 13:00 CEST

    SKF magnetic bearings equip the first ever subsea gas compression system at the Statoil-operated Åsgard gas field near the Norwegian coast.

    Gøteborg, den 10. november 2015: SKF har leveret magnetiske lejer til brug i verdens første undersøiske gaskomprimeringsanlæg ved Åsgard-gasfeltet ud for den norske kyst. Som en del af det undersøiske gaskomprimeringsanlæg er lejerne med til at udvinde yderligere gasmængder fra udtømte gasfelter samt til at udvide levetiden for de gasfelter, der ellers skulle lukkes i utide.

    Normalt foretages gaskomprimering på platforme. For Åsgard-feltet har Statoil og dennes partnere besluttet at placere anlægget på havbunden, nær brøndhovedet, for at maksimere gasudvindingen og på denne måde forlænge den produktive levetid betragteligt for dette gasfelt.

    SKF’s magnetiske lejeteknologi var et nøgleelement ved udvikling af dette selvstyrende, dybhavsplacerede gaskomprimeringsanlæg. Lejerne gør anlæggets opbygning enklere ved at overflødiggøre elementer som smøreolie, tætninger og gear. De magnetiske lejer er integreret i kompressorens hus, hvorved gasudslip forhindres og dermed muliggør en mindre miljømæssig belastning. Da de magnetiske lejer desuden er friktionsfrie - hvorfor det er muligt at arbejde med højere rotationshastigheder, kan kompressormodulerne gøres mindre og dermed gøre hele bearbejdningsanlæggets infrastruktur lettere.

    “Det er en stor præstation efter fem års intensiv udvikling, kvalifikation og afprøvninger”, udtaler Jérémy Lepelley, SKF Magnetic Mechatronics (S2M) Subsea Manager. Komprimering af gas på et undersøisk anlæg er et stort skridt fremad for olie- og gasindustrien. SKF’s magnetiske lejer gør anlæg til gaskomprimering helt fri for olie og dermed usædvanligt pålidelige.”

    SKF vandt kontrakten i maj 2011 hos MAN Diesel & Turbo, OEM-leverandøren af den 11,5 MW kraftige elektromotordrevne centrifugalkompressor, som kører med SKF’s magnetiske lejer.

    De mekaniske moduler blev samlet i kompressorrammerne i 2013, efter at teknologien var blevet validereret af Statoil, og de to enheder har senere gennemført “burn-in” tid; sammenlagt mere end 2.000 timer hver inden den undersøiske installation.

    Ud over at levere de magnetiske lejer har SKF leveret et kontrolsystem, der muliggør fjernbetjening af det magnetiske lejesystem. Det gør det muligt at anvende de magnetiske lejer effektivt, fra den oprindelige idriftsættelse over sikker daglig drift til planlægning af vedligehold.

    De magnetiske lejer er blevet afprøvet og kvalificeret under betingelser med våd gas, magen til dem, der findes i Nordsøen, for at sikre, at lejerne er i stand til at levere den samme høje ydeevne nedsænket i havet, som de gør i teorien. Desuden er de magnetiske lejers kontrolsystem skræddersyet til brug i barske, maritime omgivelser. Dette er opnået ved et specielt redundant design, hvori komponenter samles i en indkapsling, som kan modstå de undersøiske forhold.

    SKF Danmark A/S
    (børsnoteret)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund, +45 43 43636; lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (5.1 MB)

SKF logo