Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF forbedrer ydeevnen for små tætnede, sfæriske rullelejer

  • Historie

    2015 oktober 13, 11:00 CEST

    Small sealed SKF Explorer roller bearings with improved performance prolong or even virtually eliminate service intervals and needs for re-lubrication, for gearless traction motors and reduce environmental impact. The new range will be shown for the first time at Interlift, Augsburg Messe, Germany, 13-16 October

    Gøteborg, den 13. oktober 2015: SKF har opgraderet en serie af små tætnede sfæriske SKF Explorer-rullelejer, der tilbyder endnu mindre friktion, reducerede driftstemperaturer, højere begrænsninger på hastigheder og mindre vedligehold. Det nye leje kan i betydeligt omfang forbedre driftssikkerheden og reducere vedligeholdet for MRL-løsning til elevatorer. Det tætnede SKF Explorer sfæriske rulleleje indgår i SKF’s BeyondZero*-porteføjle.

    Denne serie af små tætnede sfæriske rullelejer anvender et nyt tætningsdesign med betegnelsen "RS", som reducerer den overordnede friktion i lejet med op til 20 procent. Under repræsentative driftsforhold svarer dette til en beregnet årlig energibesparelse på op til 145 kWh. For en typisk MRL-løsning i en hårdt belastet elevator kan udskiftning af to tætnede SKF Explorer-lejer med det nye, optimerede design nedbringe CO2 udledningen med op til 100 kg årligt. I løbet af motorens levetid kan det give op til en reduktion af CO2-udledningen på to tons.

    Desuden betyder den reducerede friktion, at de arbejder ved temperaturer op til 20°C lavere, hvilket muliggør op til dobbelt så høje maksimale driftshastigheder end dem i det eksisterende sortiment af tætnede sfæriske rullelejer, som den opgraderede serie erstatter. Lavere driftstemperaturer for lejer udvider levetiden for lejefedt og tillader smøreintervaller op til det dobbelte af de nuværende design, så mange flere applikationer nu kan betragtes som fri for gensmøring.

    Den nye RS-tætning er designet med henblik på at reducere tætningsfriktionen med op til 50 procent. Desuden er yderringsporet re-designet for at opnå pålidelig og sikker styring af tætningen. RS-tætninger har en gummiside, der modstår ridser og korrosion mere effektivt end designs i metal.

    Ud over de beskrevne nye muligheder og fordele, kan det lille SSRB med forbedret ydeevne håndtere meget høje radiale og aksiale belastninger, da deres selvjusterende egenskaber kan modvirke misjustering og akseludsving. Tætnede SKF Explorer sfæriske rullelejer tilbyder endvidere høj løbenøjagtighed og har fremragende styring af rulleelementer, hvorved niveauerne for støj, vibration og friktion reduceres.

    SKF tilbyder også en enestående serie sfæriske rullelejer.

    Interlift 2015 finder sted den 13.-16. oktober 2015 i Augsburg i Tyskland. De besøgende på messen finder SKF's løsninger og specialister på stand 3199 i Hal 3.

    SKF Danmark A/S
    (publ)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

    ™ BeyondZero is a trademark of the SKF Group

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (1.2 MB)

SKF logo