Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF tilbyder ny batteridrevet smørepistol

  • Historie

    2015 oktober 27, 10:00 CEST

    Göteborg, den 13. oktober 2015: SKF offentliggør i dag introduktionen af en ny batteridrevet smørepistol, TLGB 20. Dette unikke værktøj, der er udviklet med det formål at maksimere effektiviteten, indeholder en indbygget smøringsmåler, som hjælper med at forhindre over- og undersmøring.

    SKF’s batteridrevne smørepistol TLGB 20 er skabt til et væld af forskellige smøreopgaver, da den er optimeret for smøring af lejer og maskiner i industrielle miljøer og produktionsmiljøer, såvel som landbrugs- og entreprenørkøretøjer.

    TLGB 20 smørepistolen er har et robust og ergonomisk design med en trepunktsholder, som giver brugeren komfort og bekvemmelighed samt et 20-volt litium-ion batteri, der giver lang driftstid. Værktøjets display viser batteriets ladetilstand, mængden af afgivet fedt, pumpe/motorhastighed og tilstoppede smørepunkter.

    Da smørepistolen er i stand til at afgive indholdet af op til 15 smørepatroner pr. batteriopladning, tilbyder denne alsidige smørepistol to tilførselshastigheder, hvorved anvendelsesspecifikke justeringer er muligt. Desuden kan den levere tryk på op til 700 bar (10.000 psi) og har indbygget lys, der oplyser arbejdsområdet.

    Smørepistolen leveres i en kraftig bæretaske med en 900 mm højtryksdyse,genopladeligt 20 V batteri samt en 90-minutters oplader.

    SKF Danmark A/S
    (børsnoteret)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte: 
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com 

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. 

    I 2014 havde SKF en omsætning på SEK 70.975 millioner og 48.593 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (542 KB)

SKF logo