Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

cookie_information_popup_text_2[122]

SKF viser løsninger inden for smøreprodukter på AGRITECHNICA 2015

  • Historie

    2015 november 09, 14:00 CEST

    SKF will showcase product innovations and application solutions designed to improve the reliability, performance and efficiency of agricultural machines and equipment at AGRITECHNICA 2015.

    Gøteborg, Sverige den 9. november 2015: Ved AGRITECHNICA vil SKF, vise en række nøgleprodukter herunder de løsninger til smøreprodukter, der markedsføres af SKF og Lincoln. Eksperter vil være til stede for at diskutere fordelene ved disse løsninger gennem produktdemonstrationer, case studies og præsentationer.

    SKF præsenterer følgende produkter på AGRITECHNICA 2015:

    SKF TLMR
    TLMR-serien af automatiske smøreapparater er udviklet til brug i maskiner i tunge industrier, og den er ideel til vanskeligt tilgængelige smøresteder. Smøreapparaterne er modstandsdygtige over for vand, støv og vibrationer, og er pålidelig i drift i ekstrem varme og kulde.

    Lincoln 20 V PowerLuber
    1880-fedtsprøjten i PowerLuber-serien drives af et effektivt 20-volt lithium-ion-batteri og har et effektivt pumpeelement, som gør, at den leverer fedt med 10.000 psi (690 bar) ved indstillinger med både højt og lavt output. Værktøjet bruger et LCD-display med flere funktioner for præcist at vise standardmålinger såsom batteriniveau og fedtflow. Desuden registrerer LCD'ets flowmåler spændingstab, så fejlvisninger elimineres for at hjælpe med at sikre, at det udstyr, der serviceres, er korrekt smurt.

    Lincoln HTL 201
    HTL 201 er en hydraulisk drevet smørepumpe, der er udviklet til at minimere friktion og slitage på udstyr, der er forsynet med et tilgængeligt hydraulisk kredsløb. Den kompakte pumpe kan monteres direkte på maskinen, hvor den leverer kontinuerlig smøring, mens enheden kører.

    Lincoln P502
    P502 er en kompakt smørepumpe til progressive centralsmøresystemer. Den kan også anvendes til at forsyne maksimalt to smørepunkter individuelt med smøremiddel. P502 anvender en gennemprøvet drejeafbryder-teknologi, som gør det nemt at justere både pause- og smøretider.

    Lincoln HCC
    HCC slangeforbindelseskontrollen er en overvågningsenhed, der undersøger smørelinjer for afbrydelser og straks advarer maskinoperatøren i tilfælde af fejl. Med sin fornuftige pris og enkle anvendelse er HCC med til at reducere ikke-planlagt nedetid og alvorlig lejeskade.

    Lincoln Quicklub P203
    Quicklub P203-pumpen blev udviklet til at forsyne små og mindre maskiner og systemer med op til 250 smørepunkter. Pumpehuset er vejrbestandigt og nem-at-fylde. En specialdesignet omrører sikrer korrekt tilførsel af smøremiddel, selv under ekstreme temperaturer.

    Lincoln SSV/SSVD
    De progressive måleenheder SSV og SSVD er bygget over en solid konstruktion, der muliggør pålidelig og fleksibel måling af smøremidler. Disse enheder, der er nemme at overvåge, passer til en lang række måleopgaver.

    Lincoln MOP 212/MGP 101
    MOP 212 er en mekanisk drevet oliepumpe, specielt udviklet til brug sammen med ballepressere, som anvendes sammen med MGP 101 og tilføjer en smøringskomponent. MGP 101 drives af MOP 212’s motor, og danner en pumpe til olie- og fedtbaserede applikationer.

    Lincoln EOS
    EOS er en driftssikker og økonomisk løsning til oliesmøring af kæder. Dette elektrisk drevne, enkeltlinje centralsmøresystem er ideelt til maskiner med kædetræk og en 12/24-volt strømforsyning.

    SKF KFG-S
    KFG-S stempelpumpen drives af en elektrisk motor og har integreret kontrolsystem. Pumpen kan leveres med tre beholderstørrelser med forskellige opfyldningsmuligheder.

    AGRITECHNICA er verdens største handelsmesse for landbrugsmaskiner og -udstyr. 2015-udgaven af dette halvårlige arrangement fandt sted den 8.-14. november i Hannover, Tyskland. De besøgende kan finde SKF i hal 17, stand B35. 

    SKF Danmark A/S
    (børsnoteret)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund, + 45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (5.4 MB)

SKF logo