Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF's viser avancerede løsninger til landbruget på AGRITECHNICA 2015

  • Historie

    2015 november 09, 14:00 CET

    At AGRITECHNICA 2015, SKF will be showcasing its SKF Agri Solutions portfolio for the agricultural sector, as well as launching a new addition to the range; SKF Agri Hub for harsh tillage.

    Gøteborg, Sverige den 9. november 2015: SKF Knowlegde engineering Company, viser på AGRITECHNICA 2015 et udvalg af sine løsninger til landbrugssektoren. SKF lancerer desuden officielt en helt ny enhed som anvendes i forbindelse med jordbearbejdning, og som opfylder markedets krav om højere hastighed og mere effektiv jordbearbejdning i vanskelige omgivelser.

    SKF’s helt nye Agri Hub-enhed muligør en mere effektiv bearbejdning af jorden også under udfordrende jordforhold, dermed sikres en længere levetid og lavere håndteringsomkostninger kombineret med en høj ydeevne. Ved fastgørelsen af tallerkenharvens arme til større discs (>600 mm i diameter), har den nye enhed en enestående dobbelttætning, som betyder en usædvanlig høj tætningsevne. Desuden er den smørefri, det giver både et reduceret tidsforbrug og mindre omkostninger, i forhold til hvis tallerkenharven skal smøres hver gang, den er anvendt.

    Yannick Sellier, Global Segment Manager, Agriculture hos SKF, sagde i en kommentar til den nye SKF Agri Hub-enhed: “At forlænge levetiden for en af landbrugets kritiske komponenter inden for jordbearbejdning og såningsmaskiner er vigtigt for at forbedre produktiviteten og indtjeningen hos landmændene. Den nye SKF Agri Hub-enhed opnår dette ved at optimere landbrugenes effektivitet og samtidig reducere vedligeholdsomkostningerne.”

    Desuden vil SKF vise de markedsførende produkter fra SKF Agri Solutions inden for lejer, lejeenheder, aktuatorer, tætninger samt løsninger inden for smøring og steer-by-wire løsninger. Det omfatter de smørefri SKF Agri Y-lejer, der med et robust 5-læbet tætningsdesign er i stand til at modstå de skrappeste driftsforhold. Hvor almindelige lejer har en levetid på et til tre år, er SKF’s Agri Y-lejer konstrueret til at holde op til fem såningssæsoner, og reducerer derfor omkostninger til vedligehold og drift betragteligt.

    AGRITECHNICA er verdens største handelsmesse for landbrugsmaskiner og -udstyr. 2015-udgaven af dette halvårlige arrangement fandt sted den 8.-14. november i Hannover, Tyskland. De besøgende kunne se den nye hub-enhed i hal 17, stand B35.

    SKF Danmark A/S
    (børsnoteret)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund + 45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (123 KB)

SKF logo