Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF udvikler korrosionsbestandige lejer, der opfylder de højeste standarder i fødevarebranchen

  • Historie

    2016 februar 03, 10:00 CEST

    SKF has developed a stainless steel deep groove ball bearing with blue seal that fulfill FDA and EC requirements. The bearing is also filled with food-grade grease registered by NSF as category H1. The new product is designed to further raise the compliance of its corrosion resistant range of ball bearings for the food and beverage industries.

    Gøteborg, Sverige den 3. februar 2016: SKF har lanceret en ny serie af lejer til fødevareindustrien, som medvirker til at minimere risikoen for fødeforurening og efterfølgende produkttilbagekaldelser. Det nye sortiment inden for SKF Food Line består af rustfaste sporkuglelejer (VP311) og opfylder to nøglekrav i fødevareindustrien: 

    •Tætninger fremstillet af syntetisk gummi i overensstemmelse med de krav, der stilles af de amerikanske fødevaremyndigheder, Food and Drug Administration (FDA), samt EU* og med blå farve, så de er optisk sporbare, hvis de skulle blive beskadiget. 

    •Smørefedt af høj kvalitet velegnet til typiske føde- og drikkevareapplikationer og registreret af NSF som kategori H1**

    Food Line-serien indeholder 19 forskellige standardstørrelser af sporkuglelejer fra SKF's omfattende sortiment og spænder i diameter fra 8 til 40 mm.

    "Både den blå tætning og smøremidlet er udviklet til brug i føde- og drikkevareapplikationer," siger David Oliver, SKF Europe Industry Manager Food & Beverage. "Det overordnede leje opfylder de højeste standarder inden for systemer til fødevarehåndtering og regler på dette område. Dette tilbud er unikt for SKF, fordi vi kan tilbyde den fulde pakke af fødevaregodkendt smørefedt kombineret med FDA- og EU-godkendt blåfarvede tætninger i de rustfri sporkuglelejer."

    Systemer til håndtering af fødevaresikkerhed som f.eks. HACCP (Hazard Analysis and Critical Point) tillægger sikker fødevareproduktion større og større betydning. Det betyder, at komponenter, der anvendes i produktionen, skal være enten fødevaresikre eller sporbare. Mange tilbagekaldelser af fødevareprodukter skyldes den mulige tilstedeværelse af hårde eller skarpe genstande, og fødevaresikkerhed og sporbarhed har derfor høj prioritet for alle komponenter, der bruges tæt på fødevarestrømmen. Det samme gælder smøremidler, og derfor bruges fødevaregodkendte smøremidler i stadig stigende grad på hele produktionsanlægget for at undgå risikoen for, at der anvendes ikke-fødevaregodkendte smøremidler til kritiske dele.

    SKF's sporkuglelejer i rustfast stål giver høj korrosionsbestandighed, så de kan modstå de aggressive afvaskningsrutiner, der er nødvendige i fødevareindustrien. Den særlige tætning understøtter dette og medvirker til at fastholde smøremidlet og forhindre indtrængen af vaskemidler og vand.

    * FDA 21CFR sektion 177.2600 "Gummiartikler beregnet til gentagen brug" i relation til produktion, fremstilling, pakning, tilberedning, behandling, emballering, transport eller opbevaring af fødevarer.
    EU-overensstemmelse med de overordnede migrationskrav, der stilles i den tyske BfR-anbefaling XXI for kategori 3-materialer
    **Smøremiddel registreret af NSF som kategori H1 (smøremiddel godkendt til tilfældig fødevarekontakt til brug i og omkring områder, hvor der behandles fødevarer). NSF-registreringen bekræfter, at produktet opfylder kravene anført i de amerikanske fødevaremyndigheders retningslinjer i overensstemmelse med 21 CFR sektion 178.3570.

    Du kan finde flere oplysninger om produktet på:
    SKF Food Line sporkuglelejer i rustfast stål

    SKF Danmark A/S
    (børsnoteret)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund + 45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (4.0 MB)

SKF logo