Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF fremviser innovative olie- og gasapplikationer på Offshore Technology Conference 2016

  • Historie

    2016 marts 07, 10:00 CEST

    SKF has been involved in the global oil and gas industry for a long time. At the Offshore Technology Conference 2016 the company will showcase a number of its latest innovations.

    Gøteborg, Sverige, den 8. marts 2016: SKF deltager på Offshore Technology Conference 2016 med en række innovative løsninger, der er designet til at give større pålidelighed og effektivitet i olie- og gassektoren. De produkter og applikationer, der vises frem ved arrangementet, er tilpasset specifikt, så de opfylder kravene hos OEM-kunder og operatører, der søger produkter med højere ydeevne og reduceret pris for ejerskab.

    For at forbedre pålideligheden og udvide levetiden for topdrev fremviser SKF sine optimerede koniske trykrullelejer. Disse lejer er designet med henblik på ekstreme forhold under offshoredrift og kan klare høje aksial- og stødbelastninger og akseludsving. SKF's utrolig rene højlegerede stål, optimerede geometri og præcise produktionstolerancer gør det muligt for lejerne at fungere med lavere friktion og mindre vibration, forlænger levetiden og øger den lastbærende kapacitet. Med deres egne simuleringsværktøjer kan SKF's ingeniører tilbyde tilpassede versioner af det koniske trykrulleleje, som er designet til at passe til behovet for specifikke kundeapplikationer med mål, belægninger og overfladebehandlinger, der ikke er standard, og ekstra funktioner for at lette samling og vedligeholdelse.

    Kaydon-drejekranslejer bruges i topdrev samt en lang række andre offshoreapplikationer fra kraner til standerforbindelser. SKF vil fremvise MTE-324T-drejekranslejet, der har et 4-punkts kontaktdesign for at klare radial-, aksial- og momentbelastninger, og integrerede tætninger, der modstår forurening og har udvidet levetid.

    Besøgende til arrangementet kan se SKF's nye sensorlejeenhed, der er en samlet systemløsning til operatører, som søger at reducere nedetid ved at forbedre overvågning og kontrol af elmotorer, der arbejder under barske forhold. Enheden inkorporerer robust hastighedssensorteknologi i en enkel samling med let tilpasning på stedet i topdrevs- og hejseapplikationer. Enheden indeholder et hybridsporkugleleje eller cylindrisk rulleleje, en magnetisk impulsring og en sensor, der er integreret i endedækslet, og den har integrerede tætninger og levetidssmøring. Muligheden for en indbygget backupsensor øger pålideligheden yderligere i selv de mest barske olie- og gasmiljøer

    Besøgende vil også få mulighed for at tale med SKF's eksperter om tilpassede tætningsløsninger til brøndstyring og ventilapplikationer. SKF's tilpassede tætningsløsning indeholder en række egenudviklede design og materialer. SKF's patenterede selvlåsende T-tætninger bruger f.eks. en backupring, der mekanisk låses på plads for at sikre lettere, skadefri installation, mulighed for at håndtere højere tryk og temperaturer og reduceret beskadigelse af metalkomponenter. SKF hjælper sine olie- og gaskunder med at opnå højtydende tætningsløsninger via sine omfattende applikationstekniske kompetencer og interne testfaciliteter, der kan validere design ved de ekstremt høje tryk og temperaturer, som kræves til offshoreapplikationer.

    Desuden fremvises SKF's Multilog On-line System IMx-M, der er en sofistikeret løsning til tilstandsovervågning af kritisk offshoremaskineri. Sammen med SKF's @ptitude Monitoring Suite-software kan SKF Multilog IMx-M give slutbrugere mulighed for at beskytte og forbedre pålideligheden af aktiver og forhindre maskiners nedetid ved at tilbyde et komplet system til igangsættelse af nedlukning af maskineri og tidlig fejldetektering og -diagnose.

    Offshore Technology Conference 2016 er olie- og gasindustriens største udstyrsudstilling. Den holdes på messe- og konferencekomplekset NRG Park i Houston, Texas, den 2.-5. maj 2016. Besøgende ved arrangementet kan finde SKF på stand 2601.

    SKF Danmark A/S
    (børsnoteret)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund + 45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2015 were SEK 75 997 million and the number of employees was 46 635. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (6.5 MB)

SKF logo