Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF præsenterer effektivitetsforbedrende marineportefølje på Posidonia 2016

  • Historie

    2016 april 20, 10:00 CEST

    På messen Posidonia 2016 (Athen, 6.-10. juni) vil SKF vise sit omfattende sortiment af løsninger, der er designet med det formål at forbedre flådeeffektivitet og reducere vedligeholdsomkostninger i den maritime sektor.

    Gøteborg, Sverige, den 20. april 2016: SKF vil bruge Posidonia 2016 til at vise, hvordan den maritime sektor ved hjælp af SKF's omfattende sortiment af produkter og serviceydelser kan booste effektivitet og pålidelighed, samtidig med at drifts- og vedligeholdsomkostninger reduceres. Besøgende på den internationale skibsfartsmesse vil se, hvordan den komplette portefølje af innovationer, der udstilles, er blevet specialudviklet til at forbedre sikkerhed på alle typer skibe.

    På messen vil SKF lancere det nye SKF Marine CM Route Kit – en løsning, der kombinerer skybaserede data vedrørende overvågede maskiners tilstand med software, hardware og konsulentydelser for at forlænge vedligeholdsintervaller og øge flådens pålidelighed. Med den nye løsning, der egner sig til alle typer skibe og til offshoreplatforme, bliver det enklere at evaluere en flådes ydeevne. Desuden er det muligt at koordinere leveringen af serviceydelser og reservedele, hvilket kan medføre omkostningsbesparelser for kunderne.

    Blandt de øvrige markedsledende teknologier, der præsenteres på Posidonia, vil også være SKF's innovative tanksepareringsudstyr, Turbulo Sludge Buoy. Denne mekaniske enhed separerer nemt og hurtigt olie og vand for at eliminere behovet for besværlig manuel tømning af tanke. Den er hurtig at installere og flyder rundt inde i tankene om bord på skibet, hvilket sikrer konstant, problemfri og effektiv separering ved kilden, samtidig med at miljøpræstationen forbedres i overensstemmelse med ISO 14001. Når enheden er i drift, flyder olien i tanken ind i det nederste rum på Turbulo Sludge Buoy ved en maksimumhastighed på 6 m³ i timen, før den enten pumpes ud eller flyder ud ved hjælp af tyngdekraften afhængigt af afløbets placering.

    Samtidig viser SKF sit komplette sortiment af rullelejer, koblinger, smøresystemer og tætninger, der er konstrueret med det formål at maksimere en flådes tilgængelighed. På messen vil SKF også præsentere sit omfattende sortiment af serviceydelser i verdensklasse til det maritime erhverv, herunder tilstandsovervågning, tilstandsbaseret vedligehold, justering og bearbejdning på stedet. På messen udstilles også SKF's miljøovervågningssystem BlueMon, der registrer og kortlægger skibes udledning for at sikre overholdelse af gældende regler.

    SKF's eksperter vil være til rådighed på standen for at give mere information og rådgivning om hele sortimentet, der er udviklet til det maritime erhverv. Besøgende kan også diskutere deres egne særlige forhold og få information og råd om den mest ideelle løsning til optimering af deres applikation.

    Se SKF på Posidonia 2016: Hal 2, stand 2.409

    SKF Danmark A/S
    (børsnoteret)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund + 45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 17.000 forhandlere over hele verden. I 2015 havde SKF en omsætning på SEK 75.997 millioner, og antallet af medarbejdere var 46.635. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (11.6 MB)

SKF logo