Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

Forbedret tætning til brøndhoveder

  • Historie

    2016 maj 05, 14:00 CEST

    Et nyt og innovativt tætningsdesign er nemmere at montere i brøndhoveder, og S- og FS-tætninger er blevet godkendt til krævende miljøer, siger Tim Rushton, Oil and Gas Seal Product Manager for SKF i USA.

    Gøteborg, Sverige den 5. maj 2016: Behovet for at bore dybere efter olie, der medfører en tilsvarende stigning i tryk og temperaturer, gør det endnu mere udfordrende at arbejde i miljøer, der i forvejen er barske. Samtidig understreger den aktuelt lave spotmarkedspris på olie i endnu højere grad nødvendigheden af at have kontrol med driftsomkostningerne.

    At opfylde disse tilsyneladende modsatrettede krav er aldrig nemt, men et innovativt design af brøndhovedtætninger fra SKF vil helt sikkert komme til at spille en vigtig rolle for olieselskabers mulighed for at bore dybere, samtidig med at omkostningerne holdes i skak.

    Produktet kaldes Locking T-tætningen og er baseret på et gennemtestet design, der er udviklet med baggrund i hydrauliksektoren, hvor produktet bruges til at forhindre, at stempeltætninger i store borecylindere forskydes eller bliver skæve under monteringen.

    SKF har nu tilpasset og taget patent på dette design, der anvender specialudviklede materialer for at opfylde netop de krav, der stilles i sektoren for opstrømsolie.

    Tætningen er særligt nyttig i brøndhoveder, hvor en præcis lokalisering af de tætninger, der bruges med backupringe, er vanskelig under monteringen. Traditionelle S-tætninger og fjederstøttede tætninger er ofte skjult, så man ikke kan se dem og dermed heller ikke kan kontrollere, om de er placeret korrekt, hvilket kan medføre, at der efterfølgende opstår skader og fejl på tætningssamlingen. Desuden kan de backupfjedre af stål, der bruges i S- og FS-standardtætninger, gå fra hinanden under installationen. Hvis dette sker, kan det blive en dyr og potentielt farlig opgave at fjerne de pågældende dele fra brøndhovedet.

    Locking T-tætninger har specialdesignede holdekanter, der glider på plads, når de installeres, hvilket er med til at forhindre rotation eller forskydning og sikre, at backupringene fastlåses mekanisk i den korrekte retning. Låsemekanismen gør det hurtigt og nemt at montere hver enkelt tætning uden risiko for at beskadige tætningen eller andre systemkomponenter, og resultatet bliver en sikker tilslutning, der minimerer risikoen for lækage og indvirkning på miljøet.

    Locking T-tætningen kan også bruges i dynamisk reverserende bevægelser og i statiske højtrykstilslutninger.

    Komplet tætningssortiment

    En yderligere udvikling fra SKF er et komplet sortiment af industrigodkendte S- og FS-brøndhovedtætninger.

    Disse er designet til at kunne modstå stadig større tryk og temperaturer, samtidig med at de opfylder strengere lovkrav. Trykket mellem de forskellige foringslag kan være på over 10.000 psi, hvilket betyder, at tætningerne skal være fremstillet og testet efter meget høje standarder. Diametrene på rør og ujævne foringer kan også variere meget, og brøndhovedtætninger skal derfor kunne kompensere for disse variationer.

    Mens S-tætninger bruges i stor stil i brøndhovedkomponenter, har FS-tætninger et tykkere tværsnit og bruges derfor til større ekstrusionsspalter og mere ujævne forings- og rørflader. Begge kan modstå meget høje tryk.

    SKF har testet sine S- og FS-tætninger i overensstemmelse med API 6A-17D-standarderne, hvilket sikrer, at de lever op til den høje modstandsdygtighed over for tryk, temperaturer og kemikalier, der er nødvendig for brøndhoveder. Det er den eneste tætningsvirksomhed, der udfører valideringstests af betingelserne for brøndhoveder.

    S- og FS-tætningernes design opfylder branchestandarden og er veletablerede på markedet. En nøglefaktor i deres ydeevne er brugen af et nyt materiale fra SKF, der kan modstå de barske betingelser, der gælder for brøndhoveder. Højtryksgasser kan trænge ind i tætningsmaterialerne, og en kombination af et kemisk angreb og hurtig gasdekompression (RGD) kan derefter forårsage alvorlige skader.

    Det nye materiale, der kaldes SKF Ecorubber-H85A-b-ED, er modstandsdygtigt over for RGD og langsigtet ældning og er certificeret i overensstemmelse med krævende standarder (NOR-SOK M710).

    Som tidligere nævnt er et af de potentielle problemer forbundet med S- og FS-tætninger, at de indeholder metalfjedre, som kan skilles fra elastomeren ved højt tryk. SKF har overvundet dette problem ved at udvikle en fremstillingsteknologi, der sikrer en meget stærk vedhæftning mellem gummiet og metallet. S- og FS-tætningerne kan måske ligne alle andre tætninger, men SKF's underliggende teknologi betyder, at de kan håndtere mere ekstreme betingelser.

    SKF er bedst kendt som producent af lejer, men virksomhedens fremstillingsekspertise og indgående viden om olie- og gassektoren ligger til grund for et sortiment af højkvalitetstætninger, der medfører reelle fordele for brøndhovedapplikationer.

    SKF Danmark A/S
    (børsnoteret)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund + 45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 17.000 forhandlere over hele verden. I 2015 havde SKF en omsætning på SEK 75.997 millioner, og antallet af medarbejdere var 46.635. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (987 KB)

SKF logo