Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

Nye lejer forenkler arbejdet for træbearbejdningsindustrien

  • Historie

    2016 juni 23, 10:00 CEST

    Både hastighed og præcision er ønskværdige egenskaber for de lejer, der anvendes i spindler til maskinværktøjsapplikationer. Høj hastighed og præcision er også vigtige faktorer for træbearbejdningsindustrien og andre industrier, der arbejder med "bløde materialer".

    Hertil kommer det stigende pres fra et globaliseret marked i form af produktivitet, effektivitet og konkurrence, som betyder, at køberne af lejer til elektrospindler er ivrige efter at finde måder at forbedre kvaliteten på uden at øge omkostningerne.

    SKF er storleverandør af lejer til HSD, som er en af verdens førende producenter af elektrospindler til træbearbejdningsapplikationer. Af denne grund besluttede SKF at samarbejde med sin mangeårige kunde om at udvikle en ny serie af lejer, som ville opfylde både denne kundes behov og behovene i industrien generelt. HSD (forkortelsen står for "High Speed Development"), der har hjemme i Pesaro, Italien, står for 60 % af verdensmarkedet for elektrospindler til lette applikationer og er dermed referencepunkt for hele branchen.

    HSD og SKF har samarbejdet siden 1992, da HSD blev grundlagt. SKF leverer ikke kun lejer til HSD's spindler, men til hele kundens produktsortiment, herunder udborehoveder, 5-aksede hoveder og aggregater. Lige fra begyndelsen har den italienske virksomhed været tiltrukket af SKF's ry for kvalitet og deres tekniske support samt bredden og dybden af SKF's sortiment af superpræcisionslejer.

    Så i 2012 mødtes Mario Mattia, SKF Sales Manager Machine Tools Italy, og Massimo Sandri, SKF Account Manager Machine Tools Italy, med HSD's ledelse for at definere kravene til et nyt konkurrencedygtigt leje specielt til spindler i træbearbejdningssektoren. "Vores udfordring var at udvikle et standardiseret produkt, der ville opfylde behovene hos forskellige kunder. Vi indså, at det var en krævende opgave," siger Mattia. SKF talte også med teknikere hos andre kunder for at fastlægge de primære krav til spindler, der skulle anvendes i denne applikation. Det næste halve år blev helliget intern udvikling og testning.

    I 2013 var SKF klar til at levere prototyper til HSD. "Vi ramte plet i første forsøg, fordi HSD var fuldstændig overbevist efter testning af prototyperne," fortæller Mattia tilfreds. Medio 2014 leverede SKF en serie af lejer, og ved årets udgang indgik SKF en 18-måneders kontrakt med HSD.

    SKF havde udviklet det, der nu er kendt som S70 W-serien – tætnede, superpræcise, hybride vinkelkontaktkuglelejer til applikationer inden for træbearbejdning.
    "Ved at lytte til vores kunders behov fandt vi ud af, at en 18° kontaktvinkel var den optimale løsning," bemærker Sandri.
    Lejet var også designet til at levere nøjagtig forspænding – før montering – lig nul og fås i akseldiameterstørrelser fra 25 til 55 mm.
    Derudover indeholder løsningen en optimeret PEEK-lejeholder med patenteret design, der reducerer støj og vibration, især ved lav til middel hastighed. Den kombinerer meget høj stabilitet ved lav/middel hastighed med evnen til at tilpasse sig meget høje hastigheder (hastighedsfaktor A = 1,6 million n dm).
    "Som et resultat af dette oplever kunden et produkt, der kører bedre," påpeger Mattia.

    De rullende elementer er fremstillet af siliciumnitrid i lejekvaliteten Si3N4 og ringe af lejestål. Disse hybridlejer tilbyder højere hastighedskapacitet, større stivhed, lavere energiforbrug, reduceret friktionsvarme, reduceret centrifugalkraft og inertialkraft i selve lejet. De er også mindre tilbøjelige til at få skader i situationer med hurtige start og stop.
    Lejerne har berøringsfri tætninger på begge sider og er fyldt med førsteklasses smørefedt. Disse tætnede lejer er på SKF's fabrik blevet fyldt med den passende mængde smørefedt af højeste kvalitet til krævende forhold. Tætningerne er påfyldt smøremidlet, så kunden kan bruge lejerne med det samme uden at skulle smøre dem. Derfor kan kunden opnå hurtigere monteringstid. Denne funktion medfører også, at mulig kontaminering eller indtrængen af urenheder undgås og er ifølge Mattia blevet så godt modtaget, at andre kunder, som ikke tidligere har overvejet at bruge tætnede lejer, nu også er gået over til at bruge dem. Specialpakke med 15 lejer pr. kasse. Resultatet er mindre håndtering og materialebortskaffelse for kunden samt nemmere logistik for både leverandør og kunde.

    Markedets reaktioner på lanceringen af SKF S 70 W-serien har været utrolig positive, hvor kunder eksempelvis har været begejstrede for lejernes ydeevne. "Hos SKF er vi opmærksomme på de konstant stigende krav til spindelapplikationer på arbejdspladsen. Med dette for øje har vi udviklet denne nye omkostningseffektive lejeserie, der tilbyder høj hastighed kombineret med lavere støj- og vibrationsniveauer," bemærker Sandri.

    I mellemtiden fortsætter både hastighed og præcision med at være forandringsagenter i samarbejdet mellem SKF og HSD. De to virksomheder er nu begyndt at arbejde på muligheden for at integrere intelligens i HSD-spindler via SKF-lejer.

    SKF Danmark A/S
    (børsnoteret)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund + 45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 17.000 forhandlere over hele verden. I 2015 havde SKF en omsætning på SEK 75.997 millioner, og antallet af medarbejdere var 46.635. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (327 KB)

SKF logo