Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Korrosionsbestandige lejer fra SKF: den komplette løsning til fødevaresikkerhed og pålidelighed

  • Historie

    2016 september 12, 14:00 CET

    Stigende fokus på forebyggelse af kontaminering får producenter af mad- og drikkevarer til at tage deres udstyrsspecifikationer og vedligeholdspraksis op til revision. SKF har udviklet det første fuldt dækkende sortiment af korrosionsbestandige lejer, der er designet specifikt til at opfylde de stigende behov i industrien.

    Göteborg, Sverige den 12. september 2016: For at imødekomme de skiftende behov i mad- og drikkevareindustrien har SKF udviklet et omfattende sortiment af lejer, som opfylder kravene til sikkerhed, og som er designet med henblik på at reducere vedligehold og øge levetiden i en bred vifte af produktionsmiljøer.

    Produktsikkerhed har højeste prioritet både for producenter af mad- og drikkevarer og for forbrugere og myndigheder. I overensstemmelse med de nyeste krav i industrien, som f.eks. den amerikanske lov om fødevaresikkerhed, Food Safety Modernization Act, og ISO 22000, skal virksomheder skærpe deres fokus på udstyr og processer, der har til formål at forebygge produktkontaminering under produktionen.

    I denne sammenhæng giver lejer, der anvendes i maskiner til fødevareproduktion, mange udfordringer. De store temperaturforskellige, den høje fugtighed og de kemisk aggressive miljøer, der eksisterer i fødevareproduktionen, kan føre til accelereret korrosion og slid. Samtidig involverer nedvaskningsprocedurer både højtryksspuling og kemiske rengøringsmidler, hvilket gør udfordringen mere kompleks. Også procedurer forbundet med vedligehold og udskiftning af lejer skaber risiko for kontaminering fra tabte dele eller spildte smøremidler.

    Fundamentet i SKF's produktudbud er Food Line-sortimentet af sporkuglelejer, der omfatter rustfaste stålringe, rulleelementer, holdere og tætningsbagplader fremstillet efter industristandard. Til de mest krævende miljøer findes imidlertid det korrosionsbestandige sortiment MRC Ultra, der anvender beskyttede rustfaste stålringe og keramiske rulleelementer af typen HNCR (High Nitrogen Corrosion Resistant), som giver en dramatisk forbedret træthedsstyrke.

    Som standard er lejerne i begge sortimenter forsmurte med NSF-fedt i kategorien H1, der er egnet til tilfældig kontakt i miljøer med fødevareproduktion. I overensstemmelse med anbefalinger fra de amerikanske fødevaremyndigheder, FDA, er de syntetiske gummitætninger, der anvendes i lejerne, farvet blå for at sikre optisk sporbarhed. Desuden er de rustfaste stålsporkuglelejetætninger i SKF's Food Line CE-mærkede.

    Et alternativ til konventionel fedtsmøring er SKF's Solid Oil-teknologi, som er en polymermatrix mættet med fødevaregodkendt smøreolie, der holder kontaminanter ude og modstår kemikalier fra vaskeprocedurer og vand uden at emulgere. Solid Oil fylder hele pladsen op inde i lejet og indkaplser holderen og rulleelementerne. Dette medfører, at der ikke er indvendige hulrum, hvilket eliminerer "ånding", hvor temperaturskift mellem drifts- og rengøringscyklusser ellers kan medføre, at konventionelle lejer trækker fugt ind, hvilket forårsager korrosion. Solid Oil-matrixen indeholder to til fire gange mere olie end konventionelle smurte lejer, hvilket betyder, at smøremidlets levetid forlænges, så behovet for rutinemæssigt vedligehold bliver mindre, samtidig med at det giver en særlig fordel på områder, der er vanskelige at nå.

    SKF kan bruge sin store erfaring inden for produktionsmiljøer i mad- og drikkevareindustrien til at udvikle skræddersyede løsninger til de mest krævende applikationer. Eksempelvis oplevede en stor isproducent alt for tidlige lejefejl i hærdningstunnelerne på grund af korrosion som følge af fugtindtrængen i lejerne. Problemet forværredes af ånding under rengøringscyklusser, når lejetemperaturen stiger hurtigt fra -45°C til +25°C.

    SKF udskiftede de konventionelle lejer i maskinens 32 nav med MRC HNCR-enheder smurt med fødevaregodkendt Solid Oil og yderligere beskyttet af en skræddersyet FDA-godkendt og optisk sporbar sekundærtætning. For kunden har det nye design forlænget lejets forventede levetid fra et år til seks år1 og har elimineret behovet for periodisk eftersmøring med traditionelt fedt, hvilket reducerer risikoen for produktkontaminering betydeligt og desuden giver yderligere produktivitetsfordele.

    Find mere information om SKF's korrosionsbestandige lejer til mad- og drikkevareindustrien på http://www.skf.com/group/industry-solutions/food-and-beverage/product-news.

    SKF Danmark A/S
    (børsnoteret) 

    1 baseret på analyse efter det første år i drift.

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 17.000 forhandlere over hele verden. I 2015 havde SKF en omsætning på SEK 75.997 millioner, og antallet af medarbejdere var 46.635. www.skf.com

    ® SKF og MRC er registrerede varemærker tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (770 KB)

SKF logo