Cookies på SKF's websted

Vi bruger cookies for at sikre, at vi kan give dig den bedst mulige oplevelse på vores websted og i vores webapplikationer. Hvis du fortsætter uden at ændre dine browserindstillinger, antager vi, at du accepterer at modtage cookies. Du kan dog til enhver tid ændre cookieindstillingerne i din browser.

SKF tilbyder ny automatisk flerpunktssmøreenhed

  • Historie

    2017 marts 10, 10:00 CET

    Gøteborg, Sverige, den 10. marts 2017: SKF har lanceret en SKF's TLMP-serie af automatiske flerpunktssmøreenheder. Denne pålidelige enhed, der er udviklet til industrielle applikationer samt landbrugskøretøjer og terrængående køretøjer, gør det nemmere at sikre den korrekte smøring, der er afgørende for lejernes levetid, og er med til at forbedre sikkerheden for medarbejdere.

    Den robuste TLMP-enhed leveres som et komplet sæt, der indeholder smøreenhed, nødvendige slanger og slangekoblinger. Smøreenheden er bygget til at forsyne fra et til 18 smørepunkter med udgange, der kan tilsluttes som stik, og er nem at installere og programmere ved hjælp af tastaturet med LED-display. Derudover har TLMP-enheden alarmer for lavt niveau og fejlfunktion, hvor begge alarmtyper kan sendes som fjernbesked.

    Denne alsidige smøreenhed har en beholderkapacitet på næsten én liter og er udstyret med en omrører, der forhindrer, at smørefedtet skiller, hvilket gør den egnet til flere smøremidler. TLMP-enheden har et maksimalt driftstryk på 120 bar (1.740 psi) og kan bruges ved temperaturer på mellem -25 og +70 °C.

    Takket være den høje IP-beskyttelsesklasse er smøreenhedens slidstærke konstruktion modstandsdygtig over for vibrationer og tåler afvaskning af udstyr samt forhindrer indtrængen af forurenende stoffer. Desuden muliggør TLMP-serien maskinstyring, hvor smøringen midlertidigt deaktiveres ved at afbryde strømmen.

    SKF Danmark A/S
    (børsnoteret)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 17.000 forhandlere over hele verden. I 2016 havde SKF en omsætning på SEK 72.787 millioner og 44.868 medarbejdere. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (1.1 MB)

SKF logo