Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

cookie_information_popup_text_2[122]

SKF Explorer enkeltradede vinkelkontaktkuglelejer til høje hastigheder

  • Historie

    2017 april 26, 13:00 CEST

    Ny klasse af SKF Explorer-lejer fra SKF tilbyder hurtigere hastigheder, forbedret robusthed og optimeret pålidelighed

    Gøteborg, Sverige, den 26. april 2017: SKF's højtydende Explorer-lejer med lang levetid omfatter nu et forbedret enkeltradet vinkelkontaktkugleleje, der giver en række fordele for designere og operatører af skruekompressorer, pumper og gearkasser, som ønsker at reducere de totale omkostninger forbundet med dette udstyr gennem forbedret pålidelighed og energieffektivitet.

    Med en redesignet messingholder, der giver reducerede støj- og vibrationsniveauer og forbedret robusthed, øger de nye lejer med 40° kontaktvinkel grænsehastigheden betydeligt med op til 30 % sammenlignet med de tidligere design.

    Den nye holders geometri og brugen af et stærkere messingmateriale reducerer holderens kontaktkræfter og øger holderens styrke, hvilket giver større tolerance over for belastninger fra stød og vibrationer, samtidig med at hastighedspotentialet bliver meget højere under hårde driftsbetingelser.

    Ud over den redesignede kontaktvinkel på 40° tilbydes nu også en ny kontaktvinkel på 25°, der giver lejet en yderligere hastighedsstigning på 20 % i forhold til 40°-versionen, samtidig med at den muliggør tilpasning til højere radiale belastninger. I begge tilfælde sikrer kontakten mellem kugle og holder en køligere bevægelse og større temperaturstabilitet, samtidig med at støj- og vibrationsniveauerne reduceres med 15 % i både 40°- og 25°-modellerne. Tætnede varianter af disse lejer fås også til applikationer, der kan være vanskeligere at vedligeholde, og forhindrer forurening i at trænge ind i lejet under montering og efterfølgende drift.

    Lejearrangementer, der inkluderer en 40° vinkelkontaktenhed til at bære den primære belastning kombineret med en 25° enhed som backup, giver øget robusthed i applikationer, hvor den aksiale belastning overvejende påføres i den ene retning, hvilket medfører længere levetid.

    Lejer i SKF Explorer-klassen er resultatet af mange års udvikling og akkumuleret ekspertise inden for lejedesign, tribologi, metallurgi, smøring og bearbejdningsteknikker. De nye enkeltradede vinkelkontaktkuglelejer på 40° og 25° i SKF Explorer-klassen er en attraktiv løsning til operatører af skruekompressorer, pumper og gearkasser, der ønsker lejer, som har en køligere drift, er mere energieffektive og har længere levetid, fordi dette i sidste ende vil differentiere deres produkter fra konkurrenternes.

    SKF Danmark A/S
    (børsnoteret)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte: 
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund, +45 43 43 66 33; lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 17.000 forhandlere over hele verden. I 2016 havde SKF en omsætning på SEK 72.787 millioner, og antallet af medarbejdere var 44.868. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (483 KB)

SKF logo