Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

Den portugisiske jernbanevedligeholdsgruppe vælger hjulsætlejer med lav vedligehold fra SKF

  • Historie

    2018 juni 27, 09:00 CEST

    Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, S.A. (EMEF) vælger SKF's koniske rullelejeenheder (TBU'er) med lav vedligeholdelse som erstatning for de eksisterende TRB'er på Corail-passagervognes Y32-bogier.

    Gøteborg, Sverige, den 27. juni 2018: Den portugisiske vedligeholdelsesoperatør for rullende jernbanemateriel, EMEF, anvender SKF's tætnede, forsmurte TBU'er (130x220 mm) som erstatning for det eksisterende, ens dimensionerede TRB-arrangement i Corail-passagervogne udstyret med type Y32-bogier. Erstatningen kræver kun en simpel ændring af akselkassemuffen og bagdækslet, der kan udføres af EMEF.

    Denne erstatning fra SKF blev valgt pga. dens lavere levetidsomkostninger og vedligeholdsfordele, der omfatter en forlængelse af intervallet mellem vedligehold fra de nuværende 500.000 km til 800.000 km (eller otte år, hvad der kommer først). Desuden er den nye TBU-løsning meget lettere at montere og afmontere sammenlignet med det eksisterende TRB-arrangement, der bruger to matchede TRB-enkeltenheder adskilt med afstandsringe fra forskellige lejeproducenter.

    Omkring 16 TBU'er monteret på Y32-bogier er blevet afprøvet af EMEF siden 2012. Efter tilbagelægning af en afstand på 500.000 km blev otte af disse lejer fjernet til inspektion i 2015, og deres tilstand blev konstateret at være "meget god". Som resultat af denne afprøvning besluttede EMEF at udskifte alle 632 TBU'er, der i øjeblikket er i drift på 79 Corail-vogne, med den nye løsning, og det forventes at være gennemført i 2019.

    SKF er en global leverandør til jernbanebranchen og fokuserer på både at betjene fragt- og massetransportmarkederne. Virksomheden forsyner OEM'er og slutbrugere med en lang række løsninger på tværs af SKF's teknologiplatforme og dækker hjulsætlejer, akselkasser, drivsystemlejer, smøresystemer, tætningsløsninger og tilstandsovervågning. SKF tilbyder også eftermarkedstjenester såsom renoveringstjenester, tekniske serviceydelser på stedet, produktuddannelse og opgraderinger.

    SKF Danmark A/S
            (børsnoteret)

    Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
    Pressekontakt: Lisbeth Skovlund + 45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com

    SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 17.000 forhandlere over hele verden. I 2017 havde SKF en omsætning på SEK 77.938 millioner, og antallet af medarbejdere var 45.678. www.skf.com

    ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

  • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (10.1 MB)

SKF logo