Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

cookie_information_popup_text_2[122]

Lejer, enheder og lejehuse

SKF er en af verdens førende i design og produktion af rulningslejer og glidelejer.
SKF laver også en række forskellige lejeenheder og lejehuse.

Online katalogLejer, enheder og lejehuse

Bemærk at dette link giver adgang til oplysninger, der kun er tilgængelige på engelsk.

Lejer

SKF fremstiller praktisk talt alle former for kugle- og rullelejer. Mange findes i mere end en af de fire klasser, som SKF inddeler ydeevne i:
SKF standard
Standard SKF-lejer er kendt for deres super kvalitet og lange levetid. Visse applikationer skal dog bruges til tungere belastninger, samtidig med at friktion, varme og slid i lejet reduceres. Til disse applikationer er SKF Explorer-lejerne det oplagte valg.
SKF Explorer
Lejer i SKF Explorer-præstationsklassen kører med lavere temperaturer, mere jævnt og længere end ikke-Explorer-lejer. SKF Explorer-lejer, der er udviklet til mere tungt belastede applikationer, fremstilles af ekstremt rent, homogent stål, der gennemgår en unik varmebehandling. Den unikke varmebehandling giver en optimal balance mellem hårdhed og robusthed. Den indvendige geometri og rulle-/kugleholdere er optimeret til at reducere friktion og slid. Overfladeforarbejdningen af alle kontaktflader fremmer dannelsen af en hydrodynamisk film.
SKF Energy Efficient
Fordi behovet for energibesparelser bliver mere og mere tydeligt hver dag, er teknologi, der muliggør selv en lille reduktion i energiforbruget, en stor nyhed.
Med en erfaring baseret på over 100 års teknisk viden og enestående ekspertise inden for områderne tribologi og tilknyttede videnskaber har SKF skabt præstationsklassen SKF Energy Efficient (E2).
Selv om SKF-lejer løbende har udviklet sig hen imod endnu større effektivitet og driftssikkerhed, repræsenterer denne nye præstationsklasse et betydeligt gennembrud. SKF E2-lejerne reducerer friktionstab i et leje med 30 % eller mere sammenlignet med et SKF-standardleje i en sammenlignelig størrelse. Det betyder, at reduktionen kan være endnu større sammenlignet med andre producenters lejer.
SKF super-precision
For at holde trit med de stadig stigende udfordringer, der er forbundet med ydeevnen i præcisionsapplikationer, tilbyder SKF en komplet serie af superpræcisionslejer. Disse lejer har et optimeret design, der betyder, at de kan tilpasses højere hastigheder sammenlignet med lejer i den tidligere præstationsklasse for højpræcisionslejer. Fordelene ved den nye præstationsklasse er tydelige, når man ser på lejernes forbedrede overordnede ydeevne.
Lejer i superpræcisionsklassen karakteriseres af:
  • høj hastighed
  • høj bæreevne
  • høj stivhed
  • lav friktion
  • længere lejelevetid
Der findes også et bredt sortiment af glidelejer, ledhoveder og bøsninger.
Der er et omfattende udvalg af design- og materialevarianter til disse lejer.

Enheder

SKF-lejeenheder består typisk af et leje, en tætning, smøremiddel og en aksellåsningsmekanisme. Enhederne formonteres og justeres på fabrikken. Disse enheder, der er klar til montering, fås med enten kugle- eller rullelejer.
Ud over standardenheder i 100 % stål har SKF mere specialiserede standardprodukter, der er målrettet en bestemt industri, såsom fødevare-, drikkevare- og medicinalindustrien, hvor der f.eks. er behov for specielle materialer, smøremidler, tætninger og lejehuse.

Lejehuse

For at sikre SKF-lejers højtydende egenskaber designer og fremstiller SKF et komplet sortiment af lejehuse og lejetætninger. Disse lejehuse og tætninger er kendte for deres kvalitet og holdbarhed. Ud over de unikke designfunktioner, der forenkler montering, opretning og eftersmøring, er SKF's lejehuse præcisionsfremstillede, hvilket betyder, at et integreret leje holder hele den beregnede levetid.

Produktinformation

Bemærk, at linkene nedenfor giver adgang til oplysninger, der kun er tilgængelige på engelsk.
SKF logo