Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

cookie_information_popup_text_2[122]

Smøreløsninger

Vidste du, at dårlig smøring er skyld i omkring 36 % af alle de lejefejl, der opstår på et for tidligt stadie?

Men med den rigtige smøreløsning kan du skabe nye muligheder for at øge driftstiden og produktiviteten. Ud over at være med til at reducere for tidlige lejefejl og maskiners downtime kan korrekt smøring øge energieffektiviteten. Hos SKF kan vi hjælpe dig med at opnå det fulde potentiale ved smøring.

SKF's smøreløsninger spænder fra specialiserede smøremidler til avancerede smøresystemer. Integrerede SKF-smøreløsninger kombinerer vores ekspertise inden for lejer, tætninger og tilstandsovervågning med vores viden om tribologi – studiet af friktion, slid og smøring.

Du kan også være sikker på at få kvalificeret teknisk support og serviceydelser. Dette omfatter programmer til styring af smøring som en hjælp til valg af smøremidler, planlægning og overvågning – alt sammen fra en enkelt, pålidelig partner.

Produktinformation

Bemærk, at linkene nedenfor giver adgang til oplysninger, der kun er tilgængelige på engelsk.

Højdepunkter

Relaterede dokumenter

SKF logo