Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Transmissionsprodukter

SKF Power Transmission er en produktserie, som indeholder et komplet sortiment af remme, kæder, koblinger, remskiver, kædehjul, bøsninger og hjulnav af højeste kvalitet.

Komponenter til transmissionsprodukter bruges i praktisk talt alle industrigrene og sikrer, at processer kan køre ved at forbinde bevægelige dele i maskineri.
Eksempler på industrier, vi servicerer

Uanset om udfordringen ligger i at designe udstyr, der øger et anlægs effektivitet, eller forbedrer den overordnede lønsomhed, kan SKF's erfaring og ekspertise hjælpe dig til at nå dine mål.
Vi hjælper din virksomhed med at nedbringe den totale pris for ejerskab
Hos SKF arbejder vi dedikeret for at hjælpe din virksomhed med at nedbringe den totale pris for ejerskab på langt sigt (fig. 1).

Når du vælger SKF's transmissionsprodukter, investerer du i høj kvalitet, højtydende produkter, der gør det muligt for dit maskineri at køre mere effektivt og øge gennemsnitstiden mellem fejl/reparation, den såkaldte MTBF/R-tid (Mean Time Between Failure / Repair).

Dette medfører betydelige besparelser på omkostningerne ved ejerskab, da du opnår længere driftstid, reduceret vedligehold af udstyr og et bedre investeringsafkast (ROI).
SKF logo