Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Nu kan SKF levere fødevaregodkendte tætninger


De fødevaregodkendte tætninger forhandles via SKF Economos Denmark A/S, som er blandt de førende globale aktører indenfor maskinbearbejdede og kundetilpassede tætninger. 




SKF Economos Denmark A/S tilbyder

  • Tætningsløsninger til lineære, roterende og statiske applikationer samt hydraulik og pneumatik

  • Samarbejde fra konstruktion til seriefremstilling, hvor kunden er med i udviklingen af tætningen

  • Hurtig produktion af skræddersyede tætninger med diameter op til 4.000 mm 

  • En unik fremstillingsproces, som muliggør alt fra et styks fremstilling til seriefremstilling i store kvantiteter

  • Fremstilling af tætninger i forskelligt materiale ved hjælp af vandskæring

  • Et bredt sortiment af tætningsmateriale som polyuretaner og elastomerer, som ligger på lager parat til inden for meget kort tid (24 timer) at blive bearbejdet til standardtætninger eller skræddersyede tætningsløsninger

Hør mere om SKF's fødevaregodkendte tætninger. Kontakt SKF Economos Denmark A/S på telefon 65 31 11 27


Du kan også læse om fødevaregodkendelsen her i kontrolrapporten fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Eller klik på billedet nedenfor.

SKF logo