Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Ekspansionsværktøj til drivlinje

Mangler du det rette værktøj?

SKF's ekspansionsværktøj (VKN 402) er designet specielt til pålidelig montering af universalmanchetter, uden at det er nødvendigt at fjerne CV-samlingen fra akslen, hvilket sparer tid og reducerer omkostningerne. Vores pneumatiske værktøj er CE-mærket og kan frakobles fra den pneumatiske luftindgang under monteringen. Det er lettere end konkurrenternes værktøj og passer til manchetter til CV-samlinger med en udvendig diameter på op til 115 mm.
SKF logo