Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

Manchetkit

SKF, din pålidelige totalleverandør af drivlinjeløsninger.

En manchet er en kritisk komponent i et køretøjs akselsamling.
Udnyt fordelene ved SKF's komplette sortiment af manchetkits:
  • universalmanchetkits, som passer til de fleste personbiler (VKJP 01001/01000) og lette erhvervskøretøjer (VKJP 01003).
  • specialmanchetkits, som indeholder manchet, klemmer, møtrik/bolt, fedt og alle de øvrige komponenter til en komplet reparation.
  • styremanchetkits – universelle eller specialiserede – som er forsynet med klemmer, der opfylder OE-specifikationerne for øget driftssikkerhed og ydeevne.
SKF logo