Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

cookie_information_popup_text_2[122]

Hjælperemskive

Remstrammerenheden sørger for den rette remspænding og styrer remmen. Justering af spændingen under montering sker ved hjælp af en excentrisk skive eller en fjeder, der virker mod en bagplade. Den automatiske remstrammerenhed opretholder, ved hjælp af et indbygget fjeder- og friktionssystem, en konstant remspænding, når motoren kører. Remskiven er fastmonteret og sikrer, at remmen føres korrekt rundt om den komponent, den skal drive.

Fordele ved at vælge en hjælperemskive fra SKF:
  • mere end 540 remstrammer-/remskivekits at vælge imellem
  • Dækker 73% af den europæiske bilpark
  • alle remstrammere/remskriver er OE-kvalitetsdele.
SKF logo