Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Kølesystem

En sund motor er afhængig af en effektiv vandpumpe til at holde den afkølet.

Ikke alene kan du risikere at strande i vejsiden. En defekt vandpumpe kan også være katastrofal for din bils motor, da det kan medføre overophedning, hvilket ofte resulterer i dyre reparationer. Hvis du gerne vil have ro i sindet, kan du bede dit værksted om at tjekke vandpumpen og tilhørende komponenter, hver gang din bil er til serviceeftersyn.
SKF logo