Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Multi-V-remkit med vandpumpe

Originalitet fra SKF: det eneste Multi-V-remkit med vandpumpe!

Vidste du, at 34% af alle vandpumper drives af hjælpesystemet? Som de eneste på markedet tilbyder SKF Multi-V-remkits med vandpumpe.
Undgå mekaniske fejl såsom svigt af servostyringen eller motorstop ved at udskifte vandpumpen samtidig med hjælpesystemet.
  • Spar kunderne tid og penge
  • De fleste kits indeholder en SKF AquaMax-vandpumpe
  • Alle dele er af OE-kvalitet.
SKF logo