Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

Vandpumpekit

Det anses som god professionel praksis at udskifte vandpumpen, når man reparerer tandrems- eller hjælpesystemet.

Dette forklarer SKF's stærke fokus på vandpumper.
SKF AquaMax-vandpumper er fremstillet til at opfylde eller overgå OE-specifikationerne, hvilket sikrer:
  • at de altid passer og er nemme at installere
  • optimal effektivitet i kølesystemet takket være pumpernes avancerede komponentmaterialer og design
  • høj belastningskapacitet ved både aksiale og radiale belastninger
  • reduceret brændstofforbrug og CO2-emission.

Fordele ved at vælge SKF:
  • mere end 545 kits at vælge imellem
  • dækker 96% af den europæiske bilpark
SKF logo