Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Tandremskit med vandpumpe

Slå to fluer med ét smæk!

En glad kunde er en loyal kunde. Udskift både tandremmen og vandpumpen for at:
  • forhindre mekaniske fejl 
  • spare kunderne tid og penge.
Fordele ved at vælge SKF:
  • mere end 200 kits at vælge imellem
  • dækker 70% af den europæiske bilpark
  • alle dele er af OE-kvalitet.
SKF logo