Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

Tandremskit

Opbyg tillid med SKF's tandremskits.

Alle SKF's tandremskits indeholder SKF remme, strammere og remskiver, der opfylder OE-specifikationerne. Mange SKF-kits indeholder flere komponenter end kits fra konkurrenter eller andre bilproducenter (bolte, dæksler, møtrikker, fjedre m.m.). De fleste kits indeholder specifikke monteringsanvisninger med detaljerede trin og råd til montering af vores komponenter.
  • Mere end 500 tandremskits at vælge imellem
  • Dækker 96% af den europæiske bilpark 
SKF logo