Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

Værktøj til friløbsskiver i generatorer

Selv om produktets kvalitet er afgørende, har andre faktorer som f.eks. monteringsmetoder og værktøjer stor betydning for produktets levetid. Med de rigtige værktøjer kan du få det bedst mulige ud af dine SKF-produkter. Derfor tilbyder SKF 2 værktøjskits (VKN 350 og VKN 351) til korrekt demontering og montering af friløbsskiver i generatorer. Disse kits dækker 100 % af de generator friløbsremskiver, der er tilgængelige på markedet.
SKF logo