Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

cookie_information_popup_text_2[122]

Hjulleje

Navenhed til lastbil

Siden 1998 har SKF fremstillet mere end en million navenheder til lastbiler. Mange af dem har holdt til over en million kilometer under de barskeste forhold og kører stadig lige så pålideligt som den dag, de blev monteret. SKF's navenheder til lastbiler er forjusterede, tætnede og smurt for hele enhedens levetid og har et let og ensartet design, hvilket gør det nemmere at undgå de monterings- og justeringsfejl, der forårsager de fleste for tidlige lejefejl.

Resultatet er en enhed næsten uden behov for vedligehold og med en enestående levetid.

Konisk rulleleje

Med et innovativt design og komponenter, der er bedst i klassen, modstår SKF's TQ-Line koniske rullelejer stød, vibrationer, fejljustering og forurenede smøremidler, der ofte medfører fejl i konventionelle lejer.

Sammenlignet med konventionelle design har de koniske rullelejer i SKF's TQ-Line flere ruller, en optimeret geometri, der giver en større belastningsbærende kapacitet, en mere jævn fordeling og en længere og mere problemfri levetid.
SKF logo