Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Hjullejekit

Ikke alle hjullejer er fremstillet efter de samme præcisionsstandarder som SKF-hjullejer.

Hvis en navenhed svigter for tidligt, kan det medføre pludseligt tab af kontrol over styretøjet eller endda tab af hjulet, og det kan også beskadige ABS-systemet, hvilket i høj grad bringer førerens sikkerhed i fare.

Du bør altid insistere på at bruge SKF's hjullejer til din bil, så du er garanteret en sikker og jævn kørsel.
SKF logo