SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Suur induktsioonkuumuti

Suur kuumutusvõimsus kuni 300 kg laagritele

Suur induktsioonkuumuti TIH 220m
SKFi suur induktsioonkuumuti TIH 220m on SKFi tooteseeriasse TIH...m kuuluv töökindel ja tugev induktsioonkuumuti, mis sobib kuni 300 kg (660 naela) laagrite ja kuni 150 kg (330 naela) masinaosade kuumutamiseks. Võimsust reguleeriva elektroonika täiustatud lahendus, sh voolu reguleerimine ja ülekuumenemise kaitse, ning sellised kasutajasõbralikud lisad nagu liuglatid ja juhtpult kuuluvad seeria TIH...m standardvarustusse.
Maksimaalne kasutegur on saavutatud tänu induktori paigutamisele väljapoole kuumuti korpust laagri keskele. Tänu sellele lüheneb kuumutamisaeg ja väheneb energiakulu. Juhtpulti on sisse ehitatud LED-ekraan ja juhtpaneel, mis lihtsustavad kuumuti kasutamist. Maailmas kasutatavate eri toitepingetega arvestamiseks on TIH 220m saadaval erinevates pingeversioonides.

TIH-seeria induktsioonkuumutite demonstratsioonvideo

Omadused ja eelised

Suur induktsioonkuumuti TIH 220m
  • Suudab kuumutada 220 kg (480 naela) laagri kõigest 20 minutiga, säästes aega ja energiat.
  • Standardvarustuses on kaks magnetsilda, mis võimaldavad kuumutada laagreid alates ava läbimõõdust 60 mm (2,3 tolli) kuni maksimaalse kaaluni 300 kg (660 naela).
  • Võimsuse kaheastmeline reguleerimine ja väiksem magnetsild võimaldavad kuumutada väiksemaid laagreid tõhusalt väiksema voolutarbega.
  • Temperatuurirežiimi eelseadistus 110 °C (230 °F) aitab vältida laagri ülekuumenemist.
  • Automaatne demagneetimine.
Tehnilised andmed
Tootekood
TIH 220M/LV, TIH 220M/MV
SKF m20 kuumutusvõime
220 kg (480 naela)
Pinge, V/Hz
TIH 220M/LV: 200–230 V / 50–60 Hz

TIH 220M/MV: 400–460 V / 50–60 Hz
Töödetail:

- max kaal
300 kg (661,4 naela)
- ava max läbimõõt
60–600 mm (2,3–23,6 tolli)
Temperatuuri reguleerimine:

- vahemik
0–250 °C (32–482 °F)
- magnetsond
Jah, K-tüüpi
- täpsus (elektroonika)
± 2 °C (± 3,6 °F)
Aja reguleerimine:

- vahemik
0–60 minutit
- täpsus
± 0,01 s
Max temperatuur (ligikaudu)
400 °C (750 °F)
Termomeetrirežiim
Jah
Laagrirežiim
(eelseadistatud 110 °C / 230 °F)
Jah
Võimsuse vähendamine
Kaheastmeline: 50% ja 100%
Demagneetimine vastavalt
SKFi normidele (automaatne)
Jah (<2 A/cm)
Kuumutab suletud laagreid
Jah
Kuumutab eelmääritud laagreid
Jah
Veakoodid
Jah
Ülekuumenemise kaitse
Jah
Max magnetvoog
1,55 T
Juhtpaneel
Puldil asuv klahvistik ja LED-ekraan
Tööpiirkond (l × k)
250 × 255 mm (9,8 × 10 tolli)
Pooli läbimõõt
140 mm (5,5 tolli)
Mõõdud (l × s × k)
750 × 290 × 440 mm
(29,5 × 11,4 × 17,3 tolli)
Kogukaal koos magnetsildadega
86 kg (189 naela)
Max voolutarve
10,0–11,5 kVA (400–460 V)
Standardsete magnetsildade arv
2
Standardsed magnetsillad
70 × 70 × 430 mm (2,8 × 2,8 × 16,9 tolli),
100 mm (3,9 tolli) avaga ja suuremate laagrite kuumutamiseks

40 × 40 × 430 mm (1,5 × 1,5 × 16,9 tolli),
60 mm (1,6 tolli) avaga ja suuremate laagrite kuumutamiseks
Pooli ristlõige
70 × 70 mm (2,8 × 2,8 tolli)
Magnetsildade hoiulaegas
Jah
Liuglatt
Jah, 70 x 70 x 430 mm
(2,8 x 2,8 x 16,9 tolli), ainult magnetsillale
Pöördlatt
Ei
Jahutusventilaator
Ei
Korpuse materjal
Teras ja klaaskiudtäidisega
polüamiid
SKF logo