SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Demontaaživedelik

Demontaaživedelik LHDF 900
SKFi demontaaživedelik LHDF 900 sobib kasutamiseks SKFi hüdroseadmetega, sh hüdropumpade, HMV-seeria mutrite ja õli sissepressimise vahenditega. Toode sisaldab korrosioonivastaseid lisandeid, mis ei söövita selliseid tihendimaterjale nagu nitriilkumm, perbunan, nahk, kroomnahk, polütetrafluoroetüleen jne.

Tehnilised andmed
Tootekood
LHDF 900/pakendi suurus
Erikaal
0,885
Leekpunkt
202 °C (395 °F)
Hangumispunkt
–28 °C (–18 °F)
Viskoossus 20 °C (68 °F) juures
910 mm²/s
Viskoossus 40 °C (104 °F) juures
330 mm²/s
Viskoossus 100 °C (212 °F) juures
43 mm²/s
Viskoossusindeks
180
Saadaolevad pakendisuurused
5, 205 liitrit
SKF logo