SKFi veebisaidi küpsised

Küpsised aitavad muuta meie veebisaitide ja -rakenduste kasutamist teie jaoks mugavamaks. Kui jätkate saidi kasutamist ilma oma brauseri seadeid muutmata, eeldame, et nõustute küpsiste vastuvõtmisega. Teil on võimalik oma brauseri küpsisteseadeid igal ajal muuta.

Will you accept SKF cookies?

Tõmmits peitpukile

Võimaldab laagreid eemaldada ilma masinat lahti võtmata

Peitpukil kasutatava tõmmitsa komplekt TMBP 20E
Peitpukil kasutatava SKFi tõmmitsa komplekt TMBP 20E
TMBP 20E on adapteri tüüpi tõmmits, mis võimaldab eemaldada peitpukkidelt (kus kuullaager ei ole ligipääsetav välisvõru ega laagriava kaudu) üherealisi kuullaagreid võlli läbimõõtude vahemikus 30–160 mm (1,18–6,3 tolli). Pikendusvarraste abil on võimalik tööulatus kuni 583 mm (23 tolli).
  • Kuut adapterikomplekti kasutades saab maha võtta paljusid erinevaid üherealisi kuullaagreid.
  • Uued kuuladapterid on vastupidavamad.
  • Lihtsa ja ohutu käsitsemise tagamiseks on spindlil mutrivõtme piirik.
  • Spetsiaalne otsadetail aitab ära hoida võllile tekitatavaid vigastusi ja parandab tõmmitsa stabiilsust.
  • Iselukustuv otsadetail.
Sobivustabel
SKF TMBP 20E sobib järgmiste üherealiste kuullaagrite mahavõtmiseks

Seeria 60..

Seeria 62..

Seeria 63..

Seeria 64..

Seeria 16...

6021–6032

6213–6230

6309–6320

6406–6418

16026–16032

Tehnilised andmed
Tootekood
TMBP 20E
Harude nõtkepikkus
147–547 mm (5,8–21,5 tolli)
Max tõmbejõud
55 kN (6,2 lüh. t)
Kohvri mõõdud
530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 tolli)
Kaal
6,5 kg (14,3 naela)
Komplekti sisu
Adapterid suuruses A–F (igaühte 2 tk)
2 x peavarras (mutri tugiseibide ja mutritega)
4 x pikendusvarras
Spindel
Spindli otsadetail
Latt
SKF logo