Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Dispositivos elastoméricos de precisión

En la actualidad, reducir los costes directos de explotación (Direct Operating Costs - DOCs) y aumentar la eficiencia son factores esenciales en el diseño de los nuevos aviones. Para conseguir estas metas, los fabricantes de aeronaves disponen de soluciones que no sólo hacen que los aviones sean más ligeros, sino también más compactos, con una vida útil más larga y menos necesidades de mantenimiento.

Proporcionar las tecnologías más avanzadas a los principales fabricantes de aviones es el factor de éxito clave que ha situado a SKF Aerospace a la vanguardia de la tecnología elastomérica.
Estamos orgullosos de contar con más de 50 años de experiencia en el desarrollo, diseño y fabricación de soluciones elastoméricas. Ello demuestra las capacidades de SKF Aerospace, su desarrollo continuo y su sólido compromiso por conseguir sus metas y apoyarle durante su lanzamiento al mercado

Ingeniería especializada

Desde el desarrollo de soluciones de aplicación a la ejecución de ensayos de calificación en nuestros propios laboratorios de pruebas, SKF Aerospace le apoya con un equipo de ingenieros expertos para cumplir los requisitos aeroespaciales más exigentes.
SKF Aerospace selecciona los materiales entre una amplia gama de fórmulas elastoméricas de alta calidad, y también puede desarrollar compuestos de caucho específicos adaptados a sus necesidades. Optimizando la aplicación, el diseño y la formulación de sus soluciones elastoméricas, SKF crea una tecnología más resistente.

Reducción de peso

Disminuyendo el número de componentes de la aplicación y presentando tecnologías de reducción de peso, los rodamientos elastoméricos de SKF Aerospace contribuyen a reducir el peso y a crear aviones más sostenibles. Los ingenieros de SKF también pueden reducir significativamente los costes directos de explotación y aumentar la sostenibilidad, mejorando sus aplicaciones actuales.

Reducción de costes directos de explotación

Las soluciones elastoméricas de SKF ofrecen una reducción de peso y también mayor resistencia en ambientes extremos, con polvo o humedad, en comparación con las soluciones tradicionales.
Además, gracias a sus criterios de sustitución visuales en función del estado, las soluciones elastoméricas reducen significativamente el mantenimiento y la monitorización de estado de su aplicación y, en consecuencia, los costes directos de explotación globales del avión.

Históricamente, la aplicación de rodamientos elastoméricos en los cubos del rotor principal de helicópteros ha demostrado los siguientes resultados:

Una reducción de componentes del 74% en comparación con los cubos tradicionales
Una reducción del 20% en el peso del cubo
Una vida útil un 50% más larga
Una reducción de los costes de mantenimiento del 75%
SKF logo