Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidades de cubo con engranaje interno con bridas

Tractores y cosechadoras en constante funcionamiento

Las máquinas agrícolas deben trabajar en entornos difíciles. Pero también deben alcanzar 65 km/h o más en carretera para desplazarse de un terreno a otro. La unidad de cubo de SKF ayuda a los tractores y a las cosechadoras a hacer ambas cosas.

La unidad integra varias funciones, lo que la dota de una alta capacidad de carga, una buena resistencia a la inclinación y un centrado preciso del engranaje.

La unidad de cubo de SKF también dispone de una obturación antibarro muy eficiente que funciona bien tanto a altas como a bajas velocidades. Gracias al diseño compacto del cubo, el freno se integra con facilidad en la rueda motriz delantera, que es capaz de alcanzar la velocidad requerida.
SKF logo