Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sensores y codificadores

Mayor precisión y productividad

Los sistemas de dirección automatizados en vehículos agrícolas, junto con la tecnología de GPS, permiten al operario hacer pasadas más precisas y reducir el consumo de combustible, semillas y fertilizantes.

Para satisfacer estas necesidades, SKF ha desarrollado una solución compacta y libre de mantenimiento basada en una unidad de rodamiento-sensor integrada en el sistema de dirección. Esta unidad permite al operario pasar de manera segura de un control automático a uno manual al corregir la dirección, por ejemplo, debido a obstáculos o para dar la vuelta al final de la hilera.

Para los fabricantes de equipos originales, esta unidad compacta facilita el montaje y aumenta la producción. 
SKF logo