Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Sensores y codificadores

Mayor precisión y productividad

Los sistemas de dirección automatizados en vehículos agrícolas, junto con la tecnología de GPS, permiten al operario hacer pasadas más precisas y reducir el consumo de combustible, semillas y fertilizantes.

Para satisfacer estas necesidades, SKF ha desarrollado una solución compacta y libre de mantenimiento basada en una unidad de rodamiento-sensor integrada en el sistema de dirección. Esta unidad permite al operario pasar de manera segura de un control automático a uno manual al corregir la dirección, por ejemplo, debido a obstáculos o para dar la vuelta al final de la hilera.

Para los fabricantes de equipos originales, esta unidad compacta facilita el montaje y aumenta la producción. 
SKF logo