Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidades de dirección

Mayor ergonomía

La unidad de dirección de SKF es una solución que combina la fiable tecnología de codificación con la sencillez de un paquete de componentes “plug-and-play”. Al poder colocar el volante donde convenga, se puede aumentar la eficiencia del operador gracias a las mejoras ergonómicas -por ejemplo, no se requieren columnas de dirección- y a las mejores condiciones generales de trabajo.

Para los fabricantes de equipos agrícolas, las principales ventajas son la alta flexibilidad de diseño, facilidad de montaje, menos costes y un mejor rendimiento del vehículo. El hecho de que la unidad de dirección sea común para diferentes plataformas de vehículos y tenga un diseño compacto y robusto hace posible el diseño modular y el montaje del vehículo de forma sencilla. La unidad también se adapta a varias condiciones ergonómicas: desde minivolantes hasta volantes de gran tamaño.

Haga clic aquí para leer más sobre mecatrónica.
Haga clic aquí para leer un artículo publicado en Evolution, la revista comercial y tecnológica de SKF.

SKF logo