Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Conjuntos selladores SKF Mudblock

Una nueva generación de protectores para los cubos de ruedas

Los rodamientos de los cubos de ruedas en equipos agrícolas tienen que soportar largos períodos de trabajo intensivo, durante los cuales se exponen al agua, al barro, a la paja, etc. Los sellos SKF Mudblock, que representan la última generación de unidades de sellado radial de ejes, ofrecen protección robusta contra estas exigentes condiciones de campo y contaminantes, lo que permite aumentar la productividad, y reducir el mantenimiento y los costos operativos.

Con un manguito integrado, un diseño de varios labios y materiales elastoméricos de alto rendimiento, los sellos SKF Mudblock ofrecen el mayor rendimiento del mercado en términos de retención de aceite, al tiempo que reducen la fricción y prolongan la vida útil de los sellos. Especialmente desarrollados para las tareas de alto rendimiento en entornos exigentes, los sellos se fabrican con caucho de nitrilo desarrollado por SKF como material estándar. Para satisfacer los diversos requisitos de velocidad de giro y temperatura, los sellos están también disponibles en otros materiales elastoméricos.

SKF logo