Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Husillos a bolas

Solución de baja fricción para herramientas de mano

Los propietarios de huertos y viñedos son muy exigentes en cuanto a las podaderas utilizadas en sus cultivos. Las podaderas deben ser, por un lado, ligeras, ergonómicas y fáciles de manejar y, por otro, potentes y de bajo consumo energético. Los fabricantes de equipos originales tienen en cuenta sus propios requisitos, entre ellos la fiabilidad y el bajo mantenimiento.

 

Con el husillo a bolas de baja fricción, SKF ofrece una solución que satisface las necesidades tanto de los operarios como de los fabricantes. El husillo a bolas tiene una precarga interna ajustada para ofrecer una rigidez y eficiencia óptimas. La baja fricción y una tuerca lubricada son características que ofrecen a los fabricantes ventajas tales como un bajo consumo de energía, un mantenimiento mínimo y una mayor fiabilidad. Los usuarios finales obtienen una herramienta potente y ligera que es fácil de manejar.

SKF logo